Обзор
Особенности и преимущества
- Low quiescent current: 250 µA max
- Laser trimmed to high accuracy: 2.5 V ± 5 mV max (AN, AR grades)
- Trimmed temperature coefficient: 20 ppm/°C Max (AN, AR grades)
- Low noise: 8 µVP-P from 0.1 Hz to 10 Hz
- 250 nV/√Hz wideband
- Temperature output pin (N, R packages)
- Available in three package styles: 8-Lead PDIP, 8-lead SOIC, and 3-pin TO-92
Подробнее о продукте
The AD680 is a bandgap voltage reference which provides a 2.5 V output from inputs between 4.5 V and 36 V. The architecture of the AD680 enables the reference to be operated at a very low quiescent current while still realizing excellent dc characteristics and noise performance. Trimming of the high stability thin-film resistors is performed for initial accuracy and temperature coefficient, resulting in low errors over temperature. The precision dc characteristics of the AD680 make it ideal for use as a reference for D/A converters which require an external precision reference. The device is also ideal for A/D converters and, in general, can offer better performance than the standard on-chip references.
Based upon the low quiescent current of the AD680, which that of many incomplete two-terminal references, the AD680 is recommended for low power applications such as hand-held battery equipment.
A temperature output pin is provided on the 8-pin package versions of the AD680. The temperature output pin provides an output voltage that varies linearly with temperature and allows the AD680 to be configured as a temperature transducer while providing a stable 2.5 V output.
The AD680 is available in five grades. The AD680AN is specified for operation from -40°C to +85°C, while the AD680JN is specified for 0°C to +70°C operation. Both the AD680AN and AD680JN are available in 8-pin plastic DIP packages. The AD680AR is specified for operation from -40°C to +85°C, while the AD680JR is specified for 0°C to +70°C operation. Both are available in an 8-pin Small Outline IC (SOIC) package. The AD680JT is specified for 0°C to +70°C operation and is available in a 3-pin TO-92 package.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.