Обзор
Особенности и преимущества
- AC and DC Characterized and Specified (K, B and T Grades)
- 128k Conversions per Second
- 1 MHz Full Power Bandwidth
- 500 kHz Full Linear Bandwidth
- 80 dB S/N+D (K, B, T Grades)
- Twos Complement Data Format (Bipolar Mode)
- Straight Binary Data Format (Unipolar Mode)
- 10 M Ω Input Impedance
- 8-Bit Bus Interface (See AD779 for 16-Bit Interface)
- On-Board Reference and Clock
- 10 V Unipolar or Bipolar Input Range
- Pin Compatible with AD678 12-Bit, 200 kSPS ADC
Подробнее о продукте
The AD679 is a complete, multipurpose 14-bit monolithic analog-to-digital converter, consisting of a sample-hold amplifier (SHA), a microprocessor compatible bus interface, a voltage reference and clock generation circuitry.
The AD679 is specified for ac (or "dynamic") parameters such as S/N+D ratio, THD and IMD which are important in signal processing applications. In addition, the AD679K, B and T grades are fully specified for dc parameters which are important in measurement applications.
The 14 data bits are accessed in two read operations (8+6), with left justification. Data format is straight binary for unipolar mode and twos complement binary for bipolar mode. The input has a full-scale range of 10 V with a full power bandwidth of 1 MHz and a full linear bandwidth of 500 kHz. High input impedance (10 M ohm) allows direct connection to unbuffered sources without signal degradation. Conversions can be initiated either under microprocessor control or by an external clock asynchronous to the system clock.
This product is fabricated on Analog Devices' BiMOS process, combining low power CMOS logic with high precision, low noise bipolar circuits; laser-trimmed thin-film resistors provide high accuracy. The converter utilizes a recursive subranging algorithm which includes error correction and flash converter circuitry to achieve high speed and resolution.
The AD679 operates from +5 V and ±12 V supplies and dissipates 560 mW (typ). 28-pin plastic DIP, ceramic DIP and 44 J-leaded ceramic surface mount packages are available.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.