Обзор
Особенности и преимущества
- AC and DC Characterized and Specified: K, B and T Grades
- 200k Conversions per Second
- 1 MHz Full Power Bandwidth; 500 kHz Full Linear Bandwidth
- 72 dB S/N+D (K, B, T Grades)
- Two's Complement Data Format (Bipolar Mode)
- Straight Binary Data Format (Unipolar Mode)
- 10 M Ω Input Impedance
- 8-Bit or 16-Bit Bus Interface
- On-Board Reference and Clock
- 10 V Unipolar or Bipolar Input Range
- Commercial, Industrial and Military Temperature Range Grades
- MIL-STD-883 Compliant Versions Available
Подробнее о продукте
The AD678 is a complete, multipurpose 12-bit monolithic analog-to-digital converter, consisting of a sample-hold amplifier (SHA), a microprocessor compatible bus interface, a voltage reference and clock generation circuitry.
The AD678 is specified for ac (or "dynamic") parameters such as S/N+D ratio, THD and IMD which are important in signal processing applications. In addition, the AD678K, B and T grades are fully specified for dc parameters which are important in measurement applications.
The AD678 offers a choice of digital interface formats; the 12 data bits can be accessed by a 16-bit bus in a single read operation or by an 8-bit bus in two read operations (8+4), with right or left justification. Data format is straight binary for unipolar mode and twos complement binary for bipolar mode. The input has a full-scale range of 10 V with a full power bandwidth of 1 MHz and a full linear bandwidth of 500 kHz. High input im-pedance (10 M(ohm)) allows direct connection to unbuffered sources without signal degradation.
This product is fabricated on Analog Devices' BiMOS process, combining low power CMOS logic with high precision, low noise bipolar circuits; laser-trimmed thin-film resistors provide high accuracy. The converter utilizes a recursive subranging algorithm which includes error correction and flash converter circuitry to achieve high speed and resolution.
The AD678 operates from +5 V and ±12 V supplies and dissipates 560 mW (typ). The AD678 is available in 28-pin plastic DIP, ceramic DIP, and 44 J-leaded ceramic surface mount packages.
Screening to MIL-STD-883C Class B is also available.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.