Обзор

Особенности и преимущества

  • Автоматическая калибровка
  • Интегрированная схема выборки и хранения
  • Последовательный выход
  • Разрядность 16 бит без пропуска кодов
  • INL = ±1 LSB
  • THD = –99 дБ
  • S/(N+D) = 92 дБ
  • Ширина полосы при полной мощности 1 МГц

Подробнее о продукте

AD677 - это многофункциональный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь с последовательным интерфейсом на основе архитектуры с переключаемыми конденсаторами/перераспределением заряда, которая позволяет поддерживать частоту преобразования до 100 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) (полное время преобразования 10 мкс). Общий уровень характеристик компонента оптимизирован за счет цифровой коррекции внутренних нелинейностей путем внутрикристальной автоматической калибровки.

Схема AD677 разделена на два монолитных кристалла - цифровой кристалл управления, производимый по технологии КМОП компании Analog Devices, и аналоговый кристалл АЦП, производимый по нашей технологии BiMOS II. Оба кристалла упакованы в один корпус.

В спецификации AD677 указаны гарантированные значения динамических характеристик, таких как отношение сигнала к шуму и искажениям (S/(N+D)), полный уровень гармонических искажений (THD) и интермодуляционные искажения (IMD), которые важны в задачах обработки сигналов. Кроме того, в спецификации даны гарантируемые значения статических параметров, которые важны для задач измерения.

AD677 работает от напряжений питания +5 В и ±12 В, потребляя типичную мощность 450 мВт при работе с опорным напряжением 10 В (360 мВт при опорном напряжении 5 В). Для уменьшения наводок от цифровых сигналов цепь питания цифровой части (VDD) отделена от цепей питания аналоговой части (VCC, VEE). Компонент также имеет вывод для привязки к напряжению земли, обеспечивающий удаленное измерение потенциала земли источника сигнала. Эта функция может быть полезна, если сигнал перед подачей на АЦП передается на значительное расстояние. Кроме того, компонент имеет раздельные цепи заземления цифровой и аналоговой частей.

AD677 выпускается в 16-выводном узком пластиковом корпусе DIP, 16-выводном узком керамическом корпусе с выводами, припаянными к боковой стенке, или 28-выводном корпусе SOIC. Версия с параллельным выходом, AD676, выпускается в 28-выводных керамическом и пластиковом корпусах DIP. Все модели работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C или промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь