Обзор
Особенности и преимущества
- Автоматическая калибровка
- Интегрированная схема выборки и хранения
- Параллельный выход
- Разрядность 16 бит без пропуска кодов
- INL = ±1 LSB
- THD = –97 дБ
- S/(N+D) = 90 дБ
- Ширина полосы при полной мощности 1 МГц
Подробнее о продукте
AD676 - это многофункциональный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь с параллельным выходом на основе архитектуры с переключаемыми конденсаторами/перераспределением заряда, которая позволяет поддерживать частоту преобразования до 100 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) (полное время преобразования 10 мкс). Общий уровень характеристик компонента оптимизирован за счет цифровой коррекции внутренних нелинейностей путем внутрикристальной автоматической калибровки.
Схема AD676 разделена на два монолитных кристалла - цифровой кристалл управления, производимый по технологии КМОП компании Analog Devices, и аналоговый кристалл АЦП, производимый по нашей технологии BiMOS II. Оба кристалла упакованы в один корпус.
В спецификации AD676 указаны гарантированные значения динамических характеристик, таких как отношение сигнала к шуму и искажениям (S/(N+D)), полный уровень гармонических искажений (THD) и интермодуляционные искажения (IMD), которые важны в задачах обработки сигналов. Кроме того, в спецификации даны гарантируемые значения статических параметров, которые важны для задач измерения.
AD676 работает от напряжений питания +5 В и ±12 В, потребляя типичную мощность 360 мВт. Для уменьшения наводок от цифровых сигналов цепь питания цифровой части (VDD) отделена от цепей питания аналоговой части (VCC, VEE). Аналоговый вход компонента имеет вывод для привязки к напряжению заземления источника. Кроме того, компонент имеет раздельные цепи заземления цифровой и аналоговой частей.
AD676 выпускается в 28-выводном пластиковом корпусе DIP или 28-выводном керамическом корпусе с выводами, припаянными к боковым стенкам. Версия с последовательным выходом, AD677, выпускается в 16-контактных широких (300 мил) керамических или пластиковых корпусах.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.