Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Monolithic 12-Bit A/D Converters with Reference, Clock, and Three-State Output Buffers
- Industry Standard Pinout
- High Speed Upgrades for AD574A
- 8- and 16-Bit Microprocessor Interface
- 8 µs (Max) Conversion Time (AD774B)
- 15 µs (Max) Conversion Time (AD674B)
- ±5 V, ±10 V, 0 V–10 V, 0 V–20 V Input Ranges
- Commercial, Industrial, and Military Temperature Range Grades
- MIL-STD-883-Compliant Versions Available
Подробнее о продукте
The AD674B and AD774B are complete 12-bit successive approximation analog-to-digital converters with three-state output buffer circuitry for direct interface to 8- and 16-bit microprocessor busses. A high precision voltage reference and clock are included on chip, and the circuit requires only power supplies and control signals for operation.
The AD674B and AD774B are pin compatible with the industry standard AD574A, but offer faster conversion time and access speed than the AD574A and lower power consumption. The AD674B converts in 15 µs (maximum) and the AD774B converts in 8 µs (maximum).
The monolithic design is implemented using Analog Devices' BiMOS II process allowing high performance bipolar analog circuitry to be combined on the same die with digital CMOS logic. Offset linearity and scaling errors are minimized by active trimming of thin-film resistors.
Five different grades are available. The J and K grades are specified for operation over the 0°C to +70°C temperature range. A and B grades are specified from -40°C to +85°C, the T is specified from -55°C to +125°C. The J and K grades are available in a 28-pin plastic DIP or 28-lead SOIC. All other grades are available in a 28-pin hermetically sealed ceramic DIP.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD674B Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.