Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates on +5 V and –12 V to –15 V Supplies
  • MIL-STD-883 Compliant Version Available
  • Complete 8-Bit A/D Converter with Reference, Clock and Comparator
  • No Missing Codes Over Temperature
  • 30 ms Maximum Conversion Time
  • Full 8- or 16-Bit Microprocessor Bus Interface
  • Unipolar and Bipolar Inputs

Подробнее о продукте

The AD673 is a complete 8-bit successive approximation analog-to-digital converter consisting of a DAC, voltage reference, clock, comparator, successive approximation register (SAR) and 3-state output buffers-all fabricated on a single chip. No external components are required to perform a full ac-curacy 8-bit conversion in 20 µs.

The AD673 incorporates advanced integrated circuit design and processing technologies. The successive approximation function is implemented with I2L (integrated injection logic). Laser trimming of the high stability SiCr thin-film resistor ladder network insures high accuracy, which is maintained with a temperature compensated sub-surface Zener reference.

Operating on supplies of +5 V and −12 V to −15 V, the AD673 will accept analog inputs of 0 V to +10 V or −5 V to +5 V. The trailing edge of a positive pulse on the CONVERT line initiates the 20 µs conversion cycle. DATA READY indicates completion of the conversion.

The AD673 is available in two versions. The AD673J as specified over the 0°C to +70°C temperature range and the AD673S guarantees ±1/2 LSB relative accuracy and no missing codes from −55°C to +125°C.

Two package configurations are offered. All versions are also offered in a 20-pin hermetically sealed ceramic DIP. The AD673J is also available in a 20-pin plastic DIP.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь