Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональный 8-разрядный АЦП со схемами аналогового интерфейса, включая инструментальный усилитель и источник опорного напряжения
  • Интерфейс микропроцессорной шины
  • Время преобразования 10 мкс
  • Конфигурируемый входной каскад: Инструментальный усилитель с дифференциальными входами и высоким ослаблением синфазного сигнала
  • Не требует пользовательской регулировки
  • Характеристика без пропущенных кодов во всем температурном диапазоне
  • Однополярное питание +5 В
  • Удобные диапазоны входных напряжений

Подробнее о продукте

AD670 - это полнофункциональный 8-разрядный аналого-цифровой преобразователь со схемами аналогового интерфейса. Он включает в себя входной каскад из инструментального усилителя с ЦАП, компаратор, АЦП последовательного приближения (successive approximation register, SAR), прецизионный источник опорного напряжения и выходной буфер с тремя состояниями, реализованные на одном монолитном кристалле. При подключении аналоговой системы к 8-разрядной шине данных с использованием данного продукта для обеспечения полной точности не требуется никаких дополнительных внешних компонентов или пользовательских регулировок. AD670 работает с напряжением питания +5 В. Входной дифференциальный каскад обладает превосходным ослаблением синфазного сигнала и позволяет непосредственно подключать компонент к разнообразным датчикам.

При помощи входных масштабирующих резисторов компонент может быть сконфигурирован для работы с одним из двух диапазонов входных напряжений: от 0 мВ до 255 мВ (1 мВ/LSB) и от 0 до 2.55 В (10 мВ/LSB). AD670 также может быть сконфигурирован для работы с однополярными и биполярными сигналами внутри этих диапазонов. Дифференциальный вход и высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала могут быть полезны, например, в задаче преобразования сигналов датчиков на фоне синфазных напряжений.

При проектировании AD670 использовались продвинутые схемотехнические решения и проверенная временем технология изготовления полупроводниковых схем. Функция последовательного приближения реализована на интегрально-инжекционной логике (integrated injection logic, I2L). Тонкопленочные кремний-хромовые (SiCr) резисторы обеспечивают стабильность, необходимую для предотвращения пропущенных кодов во всем рабочем температурном диапазоне, а лазерная подгонка цепочки резисторов позволяет откалибровать компонент с погрешностью в пределах ±1 LSB. Таким образом, при работе с АЦП не требуется никакой пользовательской регулировки коэффициента усиления или смещения. Время преобразования составляет 10 мкс.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь