Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональный 8-разрядный АЦП со схемами аналогового интерфейса, включая инструментальный усилитель и источник опорного напряжения
- Интерфейс микропроцессорной шины
- Время преобразования 10 мкс
- Конфигурируемый входной каскад: Инструментальный усилитель с дифференциальными входами и высоким ослаблением синфазного сигнала
- Не требует пользовательской регулировки
- Характеристика без пропущенных кодов во всем температурном диапазоне
- Однополярное питание +5 В
- Удобные диапазоны входных напряжений
- 20-выводный корпус DIP или корпус для поверхностного монтажа
- Недорогая монолитная конструкция
- Доступны версии, отвечающие требованиям MIL-STD-883B
Подробнее о продукте
AD670 - это полнофункциональный 8-разрядный аналого-цифровой преобразователь со схемами аналогового интерфейса. Он включает в себя входной каскад из инструментального усилителя с ЦАП, компаратор, АЦП последовательного приближения (successive approximation register, SAR), прецизионный источник опорного напряжения и выходной буфер с тремя состояниями, реализованные на одном монолитном кристалле. При подключении аналоговой системы к 8-разрядной шине данных с использованием данного продукта для обеспечения полной точности не требуется никаких дополнительных внешних компонентов или пользовательских регулировок. AD670 работает с напряжением питания +5 В. Входной дифференциальный каскад обладает превосходным ослаблением синфазного сигнала и позволяет непосредственно подключать компонент к разнообразным датчикам.
При помощи входных масштабирующих резисторов компонент может быть сконфигурирован для работы с одним из двух диапазонов входных напряжений: от 0 мВ до 255 мВ (1 мВ/LSB) и от 0 до 2.55 В (10 мВ/LSB). AD670 также может быть сконфигурирован для работы с однополярными и биполярными сигналами внутри этих диапазонов. Дифференциальный вход и высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала могут быть полезны, например, в задаче преобразования сигналов датчиков на фоне синфазных напряжений.
При проектировании AD670 использовались продвинутые схемотехнические решения и проверенная временем технология изготовления полупроводниковых схем. Функция последовательного приближения реализована на интегрально-инжекционной логике (integrated injection logic, I2L). Тонкопленочные кремний-хромовые (SiCr) резисторы обеспечивают стабильность, необходимую для предотвращения пропущенных кодов во всем рабочем температурном диапазоне, а лазерная подгонка цепочки резисторов позволяет откалибровать компонент с погрешностью в пределах ±1 LSB. Таким образом, при работе с АЦП не требуется никакой пользовательской регулировки коэффициента усиления или смещения. Время преобразования составляет 10 мкс.
AD670 доступен в четырех типах корпусов и пяти градациях. Версии с градациями J и K имеют рабочий температурный диапазон от 0°C до +70°C и выпускаются в 20-выводном пластиковом корпусе DIP, а также 20-выводном корпусе PLCC. Версии с градациями A и B (температурный диапазон от -40°C до +85°C), а также градацией S (температурный диапазон от -55°C до +125°C) выпускаются в 20-выводном керамическом корпусе DIP.
Версия с градацией S также выпускается в варианте, отвечающем требованиям стандарта MIL-STD-883, в 20-выводных керамических корпусах DIP и LCC. Подробные спецификации можно найти в документе Analog Devices Military Products Databook.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.