Обзор
Особенности и преимущества
- Последовательные каналы цифрового вывода JESD204B (Subclass 1)
- Скорость передачи цифровых линий до 16 Гбит/c
- Полная потребляемая мощность 1.7 Вт на канал при 3 GSPS (конфигурация по умолчанию)
- Характеристики при амплитуде −2 дБ к полной шкале (dBFS), частота входного сигнала 2.6 ГГц
- SFDR = 70 dBFS
- NSD = −148.0 dBFS/Гц
- Характеристики при амплитуде −9 dBFS, частота входного сигнала 2.6 ГГц
- SFDR = 75 dBFS
- NSD = −151.4 dBFS/Гц
- Интегрированный входной буфер
- Плотность шума = −152 dBFS/Гц
- Напряжение питания 0.975 В, 1.8 В и 2.5 В
- Ширина полосы аналогового входного каскада 9 ГГц в режиме полной мощности (по уровню −3 дБ)
- Биты детектирования амплитуды для эффективной реализации автоматической регулировки усиления (АРУ)
- 2 интегрированных широкополосных цифровых процессора на канал
- 48-разрядный генератор с цифровым управлением (NCO)
- Четыре каскадированных полуполосных фильтра
- Фазокогерентное переключение NCO
- До четырех каналов цифровой обработки
- Управление через последовательный порт
- Целочисленное деление частоты тактового сигнала на 2 или 4
- Широкие возможности конфигурирования линий JESD204B
- Внутреннее добавление псевдослучайного сигнала
Подробнее о продукте
AD6688 – это приемник смешанных сигналов с непосредственной оцифровкой на радиочастоте (РЧ), обладающий шириной полосы 1.2 ГГц. Он состоит из двух 14-разрядных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с быстродействием 3.0 GSPS и различных блоков цифровой обработки сигналов. AD6688 содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Этот продукт разработан для применения в системах связи с непосредственной оцифровкой широкополосных аналоговых сигналов до 5 ГГц. Ширина полосы входного каскада АЦП по уровню −3 дБ составляет 9 ГГц. AD6688 оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкого энергопотребления при малых габаритах корпуса.
Два ядра АЦП построены на базе многокаскадной, дифференциальной конвейерной архитектуры с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Каждый АЦП имеет широкополосный входной каскад с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы. Входы аналоговых сигналов и сигнала синхронизации являются дифференциальными. Выходы данных АЦП подключены к четырем цифровым преобразователям с понижением частоты (DDC) через перекрестный мультиплексор. Каждый DDC включает в себя до пяти каскадов обработки сигнала: 48-разрядный преобразователь частоты на базе NCO и до четырех полуполосных децимирующих фильтров. NCO предоставляет возможность выбора до трех предустановленных диапазонов при помощи контактов ввода/вывода общего назначения (GPIO). Управление рабочими режимами DDC осуществляется через программируемые по SPI профили.
В дополнение к блокам DDC AD6688 имеет ряд функциональных особенностей, упрощающих реализацию автоматической регулировки усиления (АРУ) в приемниках систем связи. Программируемый пороговый детектор позволяет следить за уровнем мощности входного сигнала с помощью битов быстрого детектирования результата преобразования в регистре 0x0245 АЦП. При превышении программируемого порога уровнем входного сигнала сигнал индикатора быстрого детектирования переключается в состояние высокого логического уровня. Благодаря малой задержке индикатора порогового детектора пользователь может оперативно уменьшить коэффициент усиления системы во избежание перегрузки по напряжению на входе АЦП. Помимо битов быстрого детектирования AD6688 также обеспечивает функцию мониторинга уровня сигнала. Блок мониторинга предоставляет дополнительную информацию о сигнале, оцифровываемом АЦП.
В зависимости от конфигурации DDC и приемлемой скорости приемного логического устройства пользователи могут сконфигурировать высокоскоростной последовательный интерфейс вывода JESD204B подкласса 1 для работы с одной, двумя, четырьмя или восемью линиями данных. Входные выводы SYSREF± и SYNCINB± обеспечивают возможность синхронизации нескольких компонентов.
AD6688 имеет широкие возможности управления энергопотреблением, которые позволяют при необходимости добиться существенного сокращения потребляемой мощности. Программирование всех функций осуществляется через трехпроводной интерфейс последовательного порта SPI.
AD6688 выпускается в бессвинцовом корпусе BGA со 196 шариковыми контактами и гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур от −40°C до +85°C.
Ключевые особенности продукта
- Широкая полоса входного каскада (9 ГГц по уровню -3 дБ) позволяет выполнять непосредственную оцифровку радиочастотных сигналов.
- Четыре интегрированных широкополосных децимирующих фильтра и генератор с цифровым управлением (NCO) для реализации многодиапазонных приемников.
- Быстрое переключение NCO при помощи выводов GPIO.
- Управление различными параметрами и функциями компонента через SPI для удовлетворения требований конкретной системы.
- Программируемый детектор выхода за границы рабочего диапазона и функция мониторинга сигнала.
- Интегрированный диодный датчик температуры для управления тепловым режимом системы.
- Корпус BGA со 196 контактами, 12 мм × 12 мм
Области применения
- Многодиапазонные, мультирежимные цифровые приемники с разнесенным приемом
- 3G/4G, TD-SCDMA, W-CDMA, GSM, LTE, LTE-A
- Приемники восходящего канала кабельных сетей DOCSIS 3.0
- Цифровые приемники обратного канала гибридных коаксиальных-оптоволоконных сетей
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
S-параметры
Инструменты проектирования
This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.