Обзор

Особенности и преимущества

  • Последовательный цифровой порт вывода JESD204B Subclass 0 или Subclass 1
  • Отношение сигнал-шум (SNR) = 71.9 dBFS при частоте входного сигнала 185 МГц (250 MSPS, режим NSR 33%)
  • Свободный от побочных составляющих динамический диапазон (SFDR) = 88 дБн при частоте входного сигнала 185 МГц, 250 MSPS
  • Полная потребляемая мощность: 435 мВт при 250 MSPS
  • Напряжение питания 1.8 В
  • Делитель частоты входного тактового сигнала с целочисленным коэффициентом от 1 до 8
  • Частота дискретизации до 250 MSPS
  • Дискретизация на ПЧ до 400 МГц
  • Внутренний источник опорного напряжения АЦП
  • Регулируемый диапазон аналогового входного сигнала
    • размах от 1.4 В до 2.0 В (номинальное значение 1.75 В)
  • Стабилизатор скважности тактового сигнала АЦП (DCS)
  • Последовательный порт управления
  • Энергосберегающие режимы пониженного потребления

Подробнее о продукте

AD6677 - это 11-разрядный приемник промежуточной частоты (ПЧ) с быстродействием 250 MSPS, разработанный специально для многоантенных устройств систем связи, в которых требуются широкий динамический диапазон, низкая потребляемая мощность и маленькие габариты.

Компонент включает в себя высокопроизводительный АЦП и цифровой блок изменения параметров квантования с преобразованием формы спектра шума (NSR). АЦП имеет многокаскадную, дифференциальную конвейерную архитектуру с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде и содержит широкополосную цепь выборки на переключаемых конденсаторах в первом каскаде дифференциального конвейера. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы. Стабилизатор скважности (DCS) компенсирует отклонения скважности тактового сигнала АЦП, позволяя преобразователю поддерживать превосходные характеристики.

Выход АЦП подключен к блоку NSR. Интегрированная схема NSR позволяет повысить отношение сигнал-шум в ограниченной полосе частот внутри полосы Найквиста. Компонент поддерживает 2 режима работы выходного каскада, которые выбираются пользователем через интерфейс SPI. При активном блоке NSR выходной цифровой сигнал АЦП подвергается дополнительной обработке, благодаря которой AD6677 обеспечивает повышенное отношение сигнал-шум в ограниченной части полосы Найквиста, сохраняя разрешение 11 бит.

Блок NSR может быть запрограммирован для работы с шириной полосы выходного сигнала, равной 22% или 33% от частоты дискретизации.

При отключенном блоке NSR данные с выхода АЦП передаются непосредственно на выход компонента с разрешением 11 бит. При работе в данном режиме AD6677 может обеспечивать отношение сигнал-шум до 65.9 dBFS во всей полосе Найквиста.

Выходные данные АЦП направляются непосредственно на 2 выходные линии последовательного интерфейса JESD204B. Интерфейс вывода данных работает с уровнями напряжения CML. Порт поддерживает один режим с использованием одной линии (L = 1; F = 4). Порт также имеет входы сигналов синхронизации (SYNCINB± и SYSREF±).

Приемник AD6677 выполняет оцифровку широкого спектра ПЧ. Подобная архитектура с дискретизацией на ПЧ значительно сокращает стоимость компонентов и уменьшает сложность по сравнению с традиционными аналоговыми решениями или цифровыми решениями, обладающими меньшей степенью интеграции.

Конфигурируемые режимы пониженного энергопотребления позволяют, при необходимости, добиться значительного сокращения потребляемой мощности. Компонент также имеет выводы быстрого детектирования, которые могут быть запрограммированы для сигнализирования о выходе сигнала за пределы диапазона.

Ключевые особенности продукта

  1. Конфигурируемый блок вывода данных JESD204B с интегрированной схемой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) поддерживает передачу со скоростью до 5 Гбит/с на линию.
  2. Приемник ПЧ включает в себя два 11-разрядных АЦП с быстродействием 250 MSPS и программируемый блок изменения параметров квантования с перераспределением спектра шума (NSR), который позволяет улучшить отношение сигнал-шум при сокращении полосы до 22% или 33% от частоты дискретизации.
  3. Поддержка опционального входного ВЧ тактового сигнала упрощает проектирование печатной платы.
  4. Инновационная схема дифференциального входного каскада обеспечивает превосходное отношение сигнал-шум при частотах входного сигнала до 400 МГц.
  5. Интегрированный делитель частоты входного тактового сигнала с целочисленным коэффициентом деления от 1 до 8 и вход SYNC позволяют синхронизировать несколько устройств.
  6. Работает от одного напряжения питания 1.8 В.

Области применения

  • Системы связи
  • Системы с разнесенными антеннами и MIMO
  • Многорежимные цифровые приемники (3G)
    • TD-SCDMA, WiMAX, WCDMA,
    • CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
  • Системы с квадратурной демодуляцией
  • Универсальные программно-определяемые радиосистемы

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

VirtualEval

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Сопутствующие компоненты

AD6677 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clock Drivers

Рекомендуемые усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь