Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий мгновенный динамический диапазон
- Коэффициент шума (NF) от 13 дБ
- Спектральная плотность шума (NSD) от −159 dBFS/Гц
- IIP3 до 36.9 дБм при побочных гармонических составляющих <−99 dBFS
- Перестраиваемый полосовой Σ-Δ АЦП
- Ширина полосы сигнала от 20 МГц до 160 МГц
- Центральная частота (ПЧ) от 70 МГц до 450 МГц
- Конфигурируемый диапазон полной шкалы входного сигнала: от −2 дБм до −14 дБм
- Упрощенный интерфейс с резистивными каскадами ПЧ
- Неравномерность коэффициента усиления 1 дБ
- Подавление побочных составляющих спектрального наложения более 50 дБ
- Частота синхронизации АЦП до 2.0 GSPS до 3.2 GSPS
- Интегрированный умножитель частоты синхронизации на базе схемы ФАПЧ
- 16-разрядный интерфейс ввода квадратурных сигналов со скоростью до 266 MSPS
- Интегрированные блоки цифровой обработки сигналов
- Цифровой генератор (NCO) и цифровой преобразователь с понижением частоты (DDC)
- Выбираемый коэффициент децимации: 12, 16, 24 и 32
- Поддержка автоматической регулировки усиления (АРУ)
- Интегрированный аттенюатор с диапазоном регулировки 27 дБ и шагом 1 дБ
- Быстрое управление аттенюатором через конфигурируемый порт данных АРУ
- Флаги детектирования пикового значения с программируемыми порогами
- Одна или две линии данных, совместим с JESD204B
- Низкая потребляемая мощность: 1.20 Вт
- Напряжение питания 1.1 В и 2.5 В
- Экономия энергопотребления в режиме TDD до 60%
- Корпус WLCSP, 4.3 мм × 5.0 мм
Подробнее о продукте
В течение ограниченного времени вы можете принять участие в живом тестировании AD6676 при помощи нашего программного обеспечения для удаленного оценивания характеристик.
AD6676 – это обладающая высокой степенью интеграции подсистема приемника промежуточной частоты (ПЧ), которая способна осуществлять оцифровку радиосигналов с полосой до 160 МГц, центрированных относительно ПЧ в диапазоне от 70 МГц до 450 МГц. В отличие от традиционных АЦП с дискретизацией на ПЧ AD6676 построен на базе перестраиваемого полосового Σ-Δ АЦП с высоким коэффициентом избыточной дискретизации, который избавляет от необходимости в использовании фильтров ПЧ на ПАВ и усилительных каскадов, настроенных на определенный диапазон, за счет чего достигается значительное упрощение структуры широкополосного радиоприемника. Интегрированный квадратурный цифровой преобразователь с понижением частоты с последующими выбираемыми децимирующими фильтрами уменьшает требуемую частоту дискретизации комплексных данных до приемлемых значений в диапазоне от 62.5 MSPS до 266.7 MSPS. Комплексные выходные данные с разрядностью 16 бит передаются в хост-процессор через интерфейс JESD204B, поддерживающий конфигурацию с одной или двумя линиями данных и обеспечивающий быстродействие до 5.333 Гбит/с.
Области применения
- Многорежимное, широкополосное оборудование инфраструктуры сотовых сетей
- Оборудование радиорелейных линий СВЧ диапазона
- Измерительная техника
- Спектроанализаторы и анализаторы протоколов связи
- Программно определяемые радиосистемы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Фреймворк интерфейса JESD204
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
Материалы по теме
Информация (1)
Отчеты о совместимости с FPGA (2)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD6676 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.