Обзор
Особенности и преимущества
- Последовательный цифровой порт вывода JESD204B Subclass 0 или Subclass 1
- Отношение сигнал-шум (SNR) = 71.9 dBFS при частоте входного сигнала 185 МГц (250 MSPS, режим NSR 33%)
- Свободный от побочных составляющих динамический диапазон (SFDR) = 88 дБн при частоте входного сигнала 185 МГц, 250 MSPS
- Полная потребляемая мощность: 707 мВт при 250 MSPS
- Напряжение питания 1.8 В
- Делитель частоты входного тактового сигнала с целочисленным коэффициентом от 1 до 8
- Частота дискретизации до 250 MSPS
- Дискретизация на ПЧ до 400 МГц
- Внутренний источник опорного напряжения АЦП
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD6673 - это 11-разрядный, 2-канальный приемник промежуточной частоты (ПЧ) с быстродействием 250 MSPS, разработанный специально для многоантенных устройств систем связи, в которых требуются широкий динамический диапазон, низкая потребляемая мощность и маленькие габариты.
Компонент включает в себя 2 высокопроизводительных АЦП и цифровой блок изменения параметров квантования с преобразованием формы спектра шума (NSR). Каждый из АЦП имеет многокаскадную, дифференциальную конвейерную архитектуру с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде и содержит широкополосную цепь выборки на переключаемых конденсаторах в первом каскаде дифференциального конвейера. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы. Стабилизатор скважности (DCS) компенсирует отклонения скважности тактового сигнала АЦП, позволяя преобразователям поддерживать превосходные характеристики.
Выход каждого АЦП подключен к блоку NSR. Интегрированная схема NSR позволяет повысить отношение сигнал-шум в ограниченной полосе частот внутри полосы Найквиста. Компонент поддерживает 2 режима работы выходного каскада, которые выбираются пользователем через интерфейс SPI. При активном блоке NSR выходной цифровой сигнал АЦП подвергается дополнительной обработке, благодаря которой AD6673 обеспечивает повышенное отношение сигнал-шум в ограниченной части полосы Найквиста, сохраняя разрешение 11 бит.
Блок NSR может быть запрограммирован для работы с шириной полосы выходного сигнала 22% или 33% от частоты дискретизации.
При отключенном блоке NSR данные с выхода АЦП передаются непосредственно на выход компонента с разрешением 11 бит. При работе в данном режиме AD6673 может обеспечивать отношение сигнал-шум до 65.9 dBFS во всей полосе Найквиста.
По умолчанию выходные данные АЦП направляются непосредственно на 2 выходные линии последовательного интерфейса JESD204B. Интерфейс вывода данных работает с уровнями напряжения CML. Порт поддерживает 2 режима работы - с использованием одной или двух линий (L=1;F=4 или L=2;F=2). Режим с одной линией может использоваться при частотах преобразования до 125 MSPS. Порт также имеет входы сигналов синхронизации (SYNCINB± и SYSREF±).
Ключевые особенности продукта
- Конфигурируемый блок вывода данных JESD204B с интегрированной схемой ФАПЧ поддерживает передачу по одной или двум линиям со скоростью до 5 Гбит/с на линию.
- Приемник ПЧ включает в себя два 11-разрядных АЦП с быстродействием 250 MSPS и программируемый блок изменения параметров квантования с перераспределением спектра шума (NSR), который позволяет улучшить отношение сигнал-шум при сокращении полосы до 22% или 33% от частоты дискретизации.
- Поддержка опционального входного ВЧ тактового сигнала упрощает проектирование печатной платы.
- Инновационная схема дифференциального входного каскада обеспечивает превосходное отношение сигнал-шум при частотах входного сигнала до 400 МГц.
- Интегрированный делитель частоты входного тактового сигнала с целочисленным коэффициентом деления от 1 до 8 и вход SYNC позволяют синхронизировать несколько устройств.
- Работает от одного напряжения питания 1.8 В.
Области применения
- Радиосистемы с разнесенным приемом
- Многорежимные цифровые приемники (3G)
- TD-SCDMA, WiMax, WCDMA, CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
- Приемные тракты обратного канала кабельных систем DOCSIS 3.0
- Цифровые приемники обратного канала в гибридных коаксиальных-опотоволоконных системах
- Системы с квадратурной демодуляцией
- Системы с интеллектуальными антеннами
- Контрольно-испытательная аппаратура
- Приемники РЛС
- Радиосистемы COMSEC
- Обнаружение/создание помех самодельным взрывным устройствам
- Универсальные программно-определяемые радиосистемы
- Широкополосная передача данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.
Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Информация (1)
Отчеты о совместимости с FPGA (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD6673 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.