Обзор

Особенности и преимущества

  • Показатели при активном NSR
    • SNR: 75.2 dBFS в полосе 55 МГц при частотах входного сигнала до 185 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS
    • SNR: 72.8 dBFS в полосе 82 МГц при частотах входного сигнала до 185 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS
  • Показатели при отключенном NSR
    • SNR: 66.4 dBFS при частотах входного сигнала до 185 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS
    • SFDR: 87 дБн при частотах входного сигнала до 185 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS
  • Полная потребляемая мощность:
    • 358 мВт при частоте дискретизации 250 MSPS
  • Напряжение питания 1.8 В
  • Выходы LVDS (уровни ANSI-644)
  • Делитель частоты входного тактового сигнала с целочисленным коэффициентом деления от 1 до 8 (максимальная частота входного сигнала делителя 625 МГц)
  • Внутренний источник опорного напряжения АЦП
  • Гибкий диапазон входных напряжений аналогового сигнала
    • полный размах от 1.4 В до 2.0 В (номинальное значение 1.75 В)
  • Дифференциальные аналоговые входные каскады с шириной полосы 350 МГц
  • Управление через последовательный порт
  • Режимы пониженного энергопотребления для сбережения электроэнергии
  • Конфигурируемая пользователем функция встроенного автоматического тестирования (built-in self test, BIST)

Подробнее о продукте

AD6672 - это 11-разрядный приемник промежуточной частоты (ПЧ) с частотой выборки до 250 MSPS. Он предназначен для применения в системах связи, где требуются низкая стоимость, малые габариты, широкая полоса пропускания и универсальность решения.

Ядро АЦП имеет многокаскадную, дифференциальную конвейерную архитектуру с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Входные каскады АЦП обладают широкой полосой пропускания и поддерживают работу с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы. Для компенсации изменений скважности тактового сигнала АЦП в состав компонента включен стабилизатор скажности (duty cycle stabilizer, DCS), который позволяет поддерживать превосходные показатели преобразования.

Выходной сигнал с ядра АЦП поступает на интегрированный блок изменения параметров квантования с преобразованием формы спектра шума (noise shaping requantizer, NSR). Компонент поддерживает два режима работы выходного каскада, выбор которых осуществляется пользователем через интерфейс последовательного порта (serial port interface, SPI). При активном блоке NSR выходной цифровой сигнал АЦП подвергается дополнительной обработке, благодаря которой AD6672 обеспечивает повышенное отношение сигнал-шум (SNR) в ограниченной части полосы Найквиста при сохранении 11-битного разрешения. Блок NSR может быть запрограммирован для работы с шириной полосы выходного сигнала до 33% от частоты дискретизации. Например, при частоте дискретизации 250 MSPS AD6672 может обеспечивать отношение сигнал-шум до 73.6 дБ к полной шкале (dBFS) в полосе 82 МГц для входного сигнала с частотой fIN 82 МГц.

При отключенном блоке NSR данные с выхода АЦП передаются непосредственно на выход компонента с разрешением 11 бит. При работе в данном режиме AD6672 может обеспечивать отношение сигнал-шум до 66.6 dBFS во всей полосе Найквиста.

Области применения

  • Системы связи
  • Системы с пространственно разнесенными антеннами и системы MIMO
  • Многорежимные цифровые приемники (3G)
    WCDMA, LTE, CDMA2000
    WiMAX, TD-SCDMA
  • Системы с квадратурной демодуляцией
  • Программно определяемые радиосистемы общего назначения

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Техническая документация

Техническое описание (1)

Статьи по применению (21)

Инструменты и симуляторы

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

VirtualEval

Модели IBIS

AD6672 IBIS Model

S-параметры

Инструменты проектирования

Инструмент создания RTL-кода для сопутствующего транспортного уровня (Rev. 1.0)

Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.

Генератор таблиц соответствия кадров JESD204x

Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Сопутствующие компоненты

AD6672 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clock Drivers

Рекомендуемые усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.