Обзор
Особенности и преимущества
- 11 разрядов, выходная скорость передачи данных равна 200 MSPS/канал
- Встроенный блок реквантизатора-формирователя спектра шума (NSR)
- Характеристики при включенном режиме NSR
- SNR: 75,5 dBFS в полосе 40 МГц при 70 МГц и 185 MSPS
- SNR: 73,7 dBFS в полосе 60 МГц при 70 МГц и 185 MSPS
- SNR: 70,0 dBFS в полосе 65 МГц при 70 МГц и 185 MSPS
- Характеристики при выключенном режиме NSR
- SNR: 66,5 dBFS при 70 МГц и 185 MSPS
- SFDR: 89 dBc при 70 МГц и 185 MSPS
- Низкое энергопотребление: 1,2 Вт при 185 MSPS
- Аналоговое питание 1,8 В
- Порт вывода LVDS 1,8 В (уровни ANSI-644)
- Целочисленный делитель тактовой частоты от 1 до 8
- Внутренний источник опорного напряжения АЦП
- Диапазон входных напряжений равен 1,75 В от пика до пика (программируется до 2 В от пика до пика)
- Другие особенности см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD6657A – 11-разрядный четырехканальный приемник промежуточной частоты (ПЧ) производительностью 200 MSPS, разработанный специально для использования в многоэлементных антенных системах в области телекоммуникаций, где требуются расширенный динамический диапазон, низкое энергопотребление и малые габариты.
Устройство состоит из четырех высокопроизводительных АЦП и реквантизатора-формирователя спектра шума (noise shaping requantizer, NSR). Каждый АЦП построен на многокаскадной, дифференциальной конвейерной архитектуре со встроенной логикой коррекции ошибок в выходном коде. АЦП обладает широкополосной схемой выборки на переключаемых конденсаторах, расположенной в первом каскаде дифференциального конвейера. Внутренний источник опорного напряжения упрощает разработку. Стабилизатор коэффициента заполнения (DCS) компенсирует отклонения в коэффициенте заполнения тактового сигнала АЦП, позволяя преобразователю поддерживать превосходные характеристики.
Выход каждого канала АЦП подключен к блоку NSR. Интегрированная схема NSR позволяет улучшить отношение сигнал/шум (SNR) в ограниченной полосе частот внутри полосы Найквиста. Устройство поддерживает два различных режима вывода данных, которые выбираются либо с помощью внешнего вывода MODE, либо через SPI.
При включении функции NSR сигнал с выхода АЦП обрабатывается таким образом, чтобы AD6657A обеспечивал повышение отношения сигнал-шум (SNR) в ограниченном диапазоне полосы Найквиста, одновременно обеспечивая разрешение на выходе в 11 разрядов. Блок NSR может программироваться на полосы частот, равные 22%, 33% или 36% частоты дискретизации. Например, при частоте дискретизации, равной 185 MSPS, отношение сигнал/шум (SNR) AD6657A достигает величины до 75,5 dBFS (дБ от полной шкалы) в полосе 40 МГц в режиме 22%, до 73,7 dBFS в полосе 60 МГц в режиме 33% и 70,0 dBFS в полосе 65 МГц в режиме 36%.
При отключенной функции NSR данные АЦП подаются непосредственно на выход с разрешением в 11 разрядов. При работе в этом режиме отношение сигнал/шум (SNR) AD6657A может достигать 66,5 dBFS во всей полосе Найквиста. Это позволяет использовать AD6657A для решения различных задач в системах связи, например, при построении приемных трактов цифровых устройств внесения предыскажений, где необходима широкая рабочая полоса.
После цифровой обработки мультиплексированные выходные данные направляются на два 11-разрядных цифровых порта, поддерживающих максимальную пропускную способность 400 Мбит/с (в режиме DDR). Порты работают с логическими сигналами формата LVDS 1,8 В и поддерживают уровни стандарта ANSI-644. Приемник AD6657A оцифровывает широкий спектр ПЧ. Каждый приемник предназначен для синхронного приема сигналов с отдельной антенны. Такая архитектура дискретизации ПЧ значительно снижает стоимость компонентов и сложность системы по сравнению с традиционными аналоговыми способами или цифровыми решениями с меньшей степенью интеграции.
Гибкая система энергосбережения позволяет значительно уменьшить энергопотребление. Настройка и управление устройством осуществляется с помощью 3-проводного SPI-совместимого последовательного интерфейса с многочисленными режимами для проведения тестирования системы на уровне платы.
AD6657A доступен в бессвинцовом (Pb-free) RoHS-совместимом корпусе CSP_BGA с 144 шаровыми выводами, размером 10 мм × 10 мм, который работает в расширенном промышленном диапазоне температур от −40°C до +85°C.
Области применения
- Системы связи
- Радиосвязь с разнесенными в пространстве антеннами и интеллектуальные антенные (MIMO) системы
- Многорежимные цифровые приемники (3G)
- WCDMA, LTE, CDMA2000
- WiMAX, TD-SCDMA
- Системы квадратурной (I/Q) демодуляции
- Универсальные программно-определяемые радиосистемы (ПОРС)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (19)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.