Обзор

Особенности и преимущества

  • 11 разрядов, выходная скорость передачи данных – 200 MSPS/канал
  • Встроенный блок реквантизатора-формирователя спектра шума (NSR)
  • Характеристики при включенном режиме NSR:
    SNR: 75,5 dBFS в полосе 40 МГц при 70 МГц и 185 MSPS
    SNR: 73,7 dBFS в полосе 60 МГц при 70 МГц и 185 MSPS
  • Характеристики при выключенном режиме NSR:
    SNR: 66,5 dBFS при 70 МГц и 185 MSPS
    SFDR: 83 dBc при 70 МГц и 185 MSPS
  • Низкое энергопотребление: 1,2 Вт при 185 MSPS
  • Аналоговое питание 1,8 В
  • Порт вывода LVDS 1,8 В (уровни ANSI-644)
  • Целочисленный делитель тактовой частоты от 1 до 8
  • Внутренний источник опорного напряжения АЦП
  • Диапазон входных напряжений – размах 1,75 В (программируется до размаха 2 В)
  • Дифференциальные аналоговые входы с полосой 800 МГц
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD6657 – 11-разрядный четырехканальный приемник промежуточной частоты (ПЧ) производительностью 200 MSPS, разработанный специально для использования в многоэлементных антенных системах в области телекоммуникаций, где требуются расширенный динамический диапазон, низкое энергопотребление и малые габариты.

Устройство состоит из четырех высокопроизводительных АЦП и реквантизатора-формирователя спектра шума (noise shaping requantizer, NSR). Каждый АЦП построен на многокаскадной, дифференциальной конвейерной архитектуре со встроенной логикой исправления ошибок в выходном коде. АЦП обладает широкополосной схемой выборки на переключаемых конденсаторах, расположенной в первом каскаде дифференциального конвейера. Внутренний источник опорного напряжения упрощает разработку. Стабилизатор коэффициента заполнения (DCS) компенсирует отклонения в коэффициенте заполнения тактового сигнала АЦП, позволяя преобразователю поддерживать превосходные характеристики.

Выход каждого канала АЦП подключен к блоку NSR. Интегрированная схема NSR позволяет улучшить отношение сигнал/шум (SNR) в ограниченной полосе частот внутри полосы Найквиста. Устройство поддерживает два различных режима вывода данных, которые выбираются либо с помощью внешнего вывода MODE, либо через SPI.

При включении функции NSR сигнал с выхода АЦП обрабатывается таким образом, чтобы AD6657 обеспечивал повышение отношения сигнал-шум (SNR) в ограниченном диапазоне полосы Найквиста, одновременно обеспечивая разрешение на выходе в 11 разрядов. Блок NSR может программироваться на полосы частот, равные 22% или 33% частоты дискретизации. Например, при частоте дискретизации, равной 185 MSPS, отношение сигнал/шум (SNR) AD6657 достигает величины до 75,5 dBFS (дБ от полной шкалы) в полосе 40 МГц в режиме 22%, до 73,7 dBFS в полосе 60 МГц в режиме 33%.

При отключенной функции NSR данные АЦП подаются непосредственно на выход с разрешением в 11 разрядов. При работе в этом режиме SNR AD6657 может достигать 66,5 dBFS во всей полосе Найквиста. Это позволяет использовать AD6657 в области телекоммуникаций в тракте слежения за цифровыми предыскажениями, где желательны широкие полосы.

После цифровой обработки мультиплексированные выходные данные направляются на два 11-разрядных цифровых порта поддерживающих максимальную пропускную способность 400 Мбит/с (в режиме DDR). Порты работают с логическими сигналами формата LVDS 1,8 В и поддерживают уровни стандарта ANSI-644. Приемник AD6657 оцифровывает широкий спектр ПЧ. Каждый приемник предназначен для синхронного приема сигналов с отдельной антенны. Такая архитектура дискретизации ПЧ значительно снижает стоимость компонентов и сложность системы по сравнению с традиционными аналоговыми способами или цифровыми решениями с меньшей степенью интеграции.

Гибкая система энергосбережения позволяет значительно уменьшить энергопотребление. Настройка и управление устройством осуществляется с помощью 3-проводного SPI-совместимого последовательного интерфейса с многочисленными режимами для проведения тестирования системы на уровне платы.

AD6657 доступен в бессвинцовом (Pb-free), RoHS-совместимом корпусе CSP_BGA с 144 шаровыми выводами, размером 10 мм × 10 мм, который работает в промышленном диапазоне температур от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Системы связи
  • Радиосвязь с разнесенными в пространстве антеннами и интеллектуальные антенные (MIMO) системы
  • Многорежимные цифровые приемники (3G)
    - WCDMA, LTE, CDMA2000
    - WiMAX, TD-SCDMA
  • Системы квадратурной (I/Q) демодуляции
  • Универсальные программно-определяемые радиосистемы (ПОРС)

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

  • Показать все (19)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (17)
  • Руководства пользователя (1)
  • Статьи по применению

    Инструменты и симуляторы

    Virtual Eval - BETA

    Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

    VirtualEval

    Инструменты проектирования

    Visual Analog

    Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

    ADIsimRF

    С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.