Обзор

Особенности и преимущества

  • SNR = 90 dB in 1.25 MHz bandwidth to Nyquist
  • SNR = 87 dB in 1.25 MHz bandwidth to 200 MHz
  • Integrated 14-Bit , 92.16 MSPS ADC
  • IF Sampling Frequencies to 200 MHz
  • Internal 2.4 V Reference, 2.2 V p-p Analog Input Range
  • Processes 4/6 Wideband Carriers Simultaneously
  • 8/16-bit Microport and Sport/SPI Serial Port Control
  • Fractional Clock Multiplier to 200 MHz
  • Programmable Decimating FIR Filters, Interpolating Half-Band Filters and Programmable AGC Loops with 96 dB range
  • Three 16-bit Configurable Parallel Output Ports
  • User Configurable Built in Self Test (BIST) Capability
  • Internal Differential Track & Hold Analog Input

Подробнее о продукте

The AD6654 is a mixed-signal IF to base band receiver consisting of a 14-bit, 92.16 MSPS analog-to-digital converter (ADC) and a four/six channel, multi-mode digital down converter (DDC) capable of processing up to six WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) channels. It has been optimized for the demanding filtering requirements of wideband standards such as CDMA2000, UMTS, and TD-SCDMA. The AD6654 is used as part of a radio system that digitally demodulates and filters IF sampled signals.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Integrated 14-bit, 92.16 MSPS ADC
  2. T/H (track-and-hold amplifier) analog input for excellent IF sampling up to 200MHz
  3. Six Independent Digital Filtering Channels
  4. RMS/Peak power monitoring of the ADC data port and 96dB range AGCs before the output ports
  5. Three programmable RAM coefficient filters, three half-band filters, two fixed coefficient filters, and one 5th order CIC filter per channel
  6. Complex filtering by combining filtering capability of multiple channels
  7. Three 16-bit Parallel output ports operating at up to 200MHz clock
  8. Blackfin® and TigerSHARC® compatible 8/16-bit Microprocessor port
  9. Synchronous Serial communications port is compatible with most serial interface standards, SPORT, SPI, SSR etc.

APPLICATIONS

  • Multicarrier, multimode digital receivers
  • GSM, EDGE, PHS, UMTS, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX
  • Micro and pico cell systems, software radios
  • Wireless local loop
  • Smart antenna systems
  • In-building wireless telephony
  • Broadband data applications
  • Instrumentation and test equipment

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD6654 IBIS Model

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.