Обзор
Особенности и преимущества
- Отношение сигнал/шум (SNR) = 73,0 dBFS в полосе 95 МГц при Ain – 185 МГц и 245,76 MSPS
- Динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR) = 85 дБн при Ain – 185 МГц и 250 MSPS
- Входной шум: -151,2 dBFS/Гц при Ain – 220 МГц, -1 dBFS и 250 MSPS
- Полное энергопотребление: 1 Вт
- Источник аналогового питания и выходного LVDS – 1,8 В
- Целочисленный делитель частоты тактовых импульсов от 1 до 8 (максимум 625 МГц по входу)
- Встроенный двухканальный АЦП
- частота дискретизации до 250 MSPS
- частота сигналов ПЧ до 400 МГц
- Встроенный широкополосный цифровой преобразователь с понижением частоты (DDC)
- 32-разрядный комплексный генератор с цифровым управлением (NCO)
- преобразователь частоты дискретизации, цифровой фильтр с конечной импульсной характеристикой и двумя режимами работы
- данные на выходе вещественны благодаря частоте NCO, равной fs/4
- Индикаторы быстрого обнаружения для реализации эффективной схемы АРУ
- Функции энергосбережения и ожидания
- «Вещественные» выводы данных LVDS с прореживанием и перемежением
-
Другие особенности см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD6649 – приемник смешанных сигналов промежуточной частоты (ПЧ), состоящий из двух 14-разрядных АЦП c частотой дискретизации 250 MSPS, широкополосного цифрового преобразователя с понижением частоты (DDC) и отключаемого преобразователя частоты дискретизации (SRC). AD6649 разработан для применения в системах связи, в которых важны низкая стоимость, небольшие габариты, широкая полоса и универсальность решения.
Сдвоенное ядро АЦП построено на многокаскадной, дифференциальной, конвейерной архитектуре со встроенной логикой коррекции ошибок в выходном коде. Каждый АЦП имеет широкополосный входной каскад, поддерживающий различные диапазоны напряжений, задаваемые пользователем. Встроенный источник опорного напряжения позволяет упростить разработку. Стабилизатор коэффициента заполнения (DCS) позволяет компенсировать отклонения в коэффициенте заполнения тактовых импульсов АЦП, позволяя преобразователям поддерживать превосходные характеристики.
Выход каждого канала АЦП напрямую подсоединен к цифровому преобразователю с понижением частоты (DDC) приемника. Цифровой приемник содержит два канала и обеспечивает гибкость в обработке. Каждый канал приемника содержит четыре каскада обработки сигнала: 32-разрядный конвертер частоты (цифровой генератор – NCO), опциональный преобразователь частоты дискретизации, неперестраиваемый цифровой фильтр с конечной импульсной характеристикой (FIR) и цифровой генератор (NCO) фиксированной частоты fs/4.
В дополнение к DDC AD6649 имеет несколько функций, которые упрощают реализацию системы автоматической регулировки усиления (АРУ) приемника. Программируемый пороговый детектор позволяет отслеживать мощность входного сигнала, используя выходы индикатора быстрого обнаружения. Если уровень входного сигнала превышает запрограммированный порог, то устанавливается высокий логический уровень индикатора быстрого обнаружения. Благодаря малой задержке реакции индикатора обнаружения пользователь может быстро снизить общее усиление системы и избежать перегрузки входа АЦП.
После цифровой обработки данные напрямую направляются на 14-разрядный выходной порт, который поддерживает уровни сигнала 1,8 В LVDS.
Приемник AD6649 позволяет оцифровать широкий спектр частот сигналов ПЧ. Каждый приемник разработан для одновременного приема основного и разнесенного каналов. Такая архитектура оцифровки ПЧ значительно снижает стоимость компонентов и сложность системы по сравнению с традиционными аналоговыми или менее интегрированными цифровыми методами. В приложениях с разнесенным приемом выходные данные являются вещественными, поскольку последний каскад NCO переносит центральную частоту выходного сигнала на fs/4.
Гибкая система энергосбережения позволяет при необходимости значительно снизить потребляемую мощность.
Настройка и управление осуществляется с помощью 3-проводного SPI-совместимого последовательного интерфейса.
AD6649 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Ключевые особенности продукта
- Встроенный сдвоенный 14-разрядный АЦП с частотой преобразования 250 MSPS.
- Встроенный прореживающий цифровой фильтр и 32-разрядный комплексный генератор с цифровым управлением (NCO).
- Быстрое обнаружение порога перегрузки.
- Патентованная схема дифференциального входного каскада сохраняет превосходное отношение сигнал/шум (SNR) для входных частот вплоть до 300 МГц.
- Вход SYNC позволяет синхронизировать несколько устройств.
- 3-проводный SPI порт с логическими уровнями 1,8 В для программирования и чтения значений регистров.
Области применения
- Системы связи
- Радиосвязь с разнесенными в пространстве антеннами
- Многорежимные цифровые приемники (3G)
- TD-SCDMA, WiMax, WCDMA,
- CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
- Универсальные программно-определяемые радиосистемы (ПОРС)
- Широкополосные системы передачи данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (28)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

S-параметры
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
AD6649 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Clock Drivers
- For low jitter performance: AD9510, AD9511, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515.
- For low jitter performance along with on chip PLL and VCO: AD9523, AD9523-1, AD9524.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For DC-coupled inputs: ADA4927-2, ADA4938-2.
- For differential RF/IF: ADL5562.
- For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems: ADL5202, AD8376.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.