Обзор
Особенности и преимущества
- SNR = 75 dB, fIN 15 MHz, up to 105 MSPS
- SNR = 72 dB, fIN 200 MHz, up to 105 MSPS
- SFDR = 89 dBc, fIN 70 MHz, up to 105 MSPS
- 100 dBFS multitone SFDR
- IF sampling to 200 MHz
- Sampling jitter: 0.1 ps
- 1.5 W power dissipation
- Differential analog inputs
- Pin compatible to AD6644
- Twos complement digital output format
- 3.3 V CMOS compatible
- Data-ready for output latching
Подробнее о продукте
The AD6645 is a high speed, high performance, monolithic 14-bit analog-to-digital converter (ADC). All necessary functions, including track-and-hold (T/H) and reference, are included on the chip to provide a complete conversion solution. The AD6645 provides CMOS-compatible digital outputs. It is the fourth generation in a wideband ADC family, preceded by the AD9042 (12-bit, 41 MSPS), the AD6640 (12-bit, 65 MSPS, IF sampling), and the AD6644 (14-bit, 40 MSPS/65 MSPS).
Designed for multichannel, multimode receivers, the AD6645 is part of the Analog Devices, Inc., SoftCell® transceiver chipset. The AD6645 maintains 100 dB multitone, spurious-free dynamic range (SFDR) through the second Nyquist band. This breakthrough performance eases the burden placed on multimode digital receivers (software radios) that are typically limited by the ADC. Noise performance is exceptional; typical signal-to-noise ratio (SNR) is 74.5 dB through the first Nyquist band.
The AD6645 is built on the Analog Devices extra fast complementary bipolar (XFCB) process and uses an innovative, multipass circuit architecture. Units are available in a 52-lead exposed pad (TQFP_EP) package specified from −40°C to +85°C at 80 MSPS and −10°C to +85°C at 105 MSPS.
Product Highlights
- IF Sampling. The AD6645 maintains outstanding ac performance up to input frequencies of 200 MHz, suitable for multicarrier 3G wideband cellular IF sampling receivers.
- Pin Compatibility. The ADC has the same footprint and pin layout as the AD6644 14-bit, 40 MSPS/65 MSPS ADC.
- SFDR Performance and Oversampling. Multitone SFDR performance of 100 dBFS can reduce the requirements of high end RF components.
Applications
- Multichannel, multimode receivers
- Base station infrastructures
- AMPS, IS-136, CDMA, GSM, W-CDMA
- Single channel digital receivers
- Antenna array processing
- Communications instrumentation
- Radars, infrared imaging
- Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (24)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Тематические исследования (1)
Руководства по подбору аналогов (3)
Описание схемы (1)
Технические статьи (12)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD6645 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.