Обзор
Особенности и преимущества
- 11-разрядные данные с частотой 250 MSPS в каждом канале
- Характеристики при включенном режиме NSR
- SNR: 74,5 dBFS в полосе 55 МГц при 90 МГц и 250 MSPS
- SNR: 72,0 dBFS в полосе 82 МГц при 90 МГц и 250 MSPS
- Характеристики при выключенном режиме NSR
- SNR: 66,2 dBFS при до 90 МГц и 250 MSPS
- SFDR: 85 dBc при до 185 МГц и 250 MSPS
- Полное энергопотребление: 706 мВт при 200 MSPS
- Аналоговое питание 1,8 В
- Порт вывода LVDS (уровни ANSI-644)
- Целочисленный делитель тактовой частоты от 1 до 8 (максимальная частота по входу – 625 МГц)
- Внутренний источник опорного напряжения АЦП
- Широкий диапазон входного сигнала
- От 1,4 В от пика до пика до 2,0 В от пика до пика (номинальное значение 1,75 В от пика до пика)
- Дифференциальные аналоговые входы с полосой 400 МГц
- Развязка канала от перекрестных помех 95 дБ
- Управление через последовательный порт
- Режим пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
AD6643 – 11-разрядный сдвоенный приемник промежуточной частоты (ПЧ) с частотой дискретизации 250 MSPS, разработанный для использования в многоэлементных антенных системах в области телекоммуникаций, где требуются расширенный динамический диапазон, низкое энергопотребление и небольшие габариты.
Устройство состоит из двух высокопроизводительных АЦП и реквантизатора-формирователя спектра шума (NSR). Каждый АЦП построен на многокаскадной дифференциальной конвейерной архитектуре со встроенной логикой коррекции ошибок в выходном коде. АЦП обладает широкополосной схемой выборки на переключаемых конденсаторах, расположенной в первом каскаде дифференциального конвейера. Внутренний источник опорного напряжения упрощает разработку. Стабилизатор коэффициента заполнения компенсирует отклонения в коэффициенте заполнения тактового сигнала АЦП, позволяя преобразователю поддерживать превосходные характеристики.
Выход каждого канала АЦП подключен к блоку NSR. Интегрированная схема NSR позволяет улучшить отношение сигнал/шум (SNR) в ограниченной полосе частот внутри полосы Найквиста. Устройство поддерживает два режима вывода данных, которые выбираются либо с помощью внешнего вывода MODE, либо через SPI.
При включении функции NSR сигнал с выхода АЦП обрабатывается так, чтобы AD6643 обеспечивал повышение SNR в ограниченном диапазоне полосы Найквиста, одновременно обеспечивая разрешение на выходе в 11 разрядов. Блок NSR может программироваться на полосы частот, равные 22% и 33% частоты дискретизации. Например, при частоте дискретизации 185 MSPS, SNR равно 75,5 dBFS в полосе 40 МГц в режиме 22% и 73,7 dBFS в полосе 60 МГц в режиме 33%.
При отключенной функции NSR данные АЦП подаются непосредственно на выход с разрешением в 11 разрядов. При работе в этом режиме SNR может достигать 66,5 dBFS во всей полосе Найквиста. Это позволяет использовать AD6643 для решения различных задач в системах связи, например, при построении приемных трактов цифровых устройств внесения предыскажений в широкой рабочей полосе.
После цифровой обработки мультиплексированные выходные данные направляются на два 11-разрядных порта, поддерживающих максимальную пропускную способность 500 Мбит/с в режиме DDR. Порты работают с логическими сигналами формата LVDS 1,8 В и поддерживают уровни стандарта ANSI-644.
Приемник AD6643 оцифровывает широкий спектр ПЧ. Каждый приемник предназначен для синхронного приема сигналов с отдельной антенны. Такая архитектура дискретизации ПЧ значительно снижает стоимость компонентов и сложность системы по сравнению с традиционными аналоговыми способами или цифровыми решениями с меньшей степенью интеграции.
Гибкая система энергосбережения позволяет значительно уменьшить энергопотребление. Настройка и управление устройством осуществляется с помощью SPI интерфейса с многочисленными режимами для проведения тестирования системы на уровне платы.
Ключевые особенности продукта
- Два АЦП в 64-выводном корпусе LFCSP 9 мм × 9 мм × 0,85 мм.
- Функция NSR увеличивает SNR в ограниченной полосе до 60 МГц при 185 MSPS.
- Интерфейс LVDS поддерживает работу с недорогими семействами FPGA.
- Работа от источника питания 1,8 В.
- Стандартный порт SPI позволяет программировать различные функции и параметры продукта, такие как форматирование данных, NSR, энергосбережение, режимы тестирования, источник опорного напряжения.
- Встроенный целочисленный делитель тактовой частоты от 1 до 8 и функция многокристальной синхронизации может использоваться для расширения возможных вариантов тактовой синхронизации и построения многоканальных подсистем.
Области применения
- Системы связи
- Радиосвязь с разнесенными антеннами и MIMO системы
- Многорежимные цифровые приемники (3G)
- WCDMA, LTE, CDMA2000
- WiMAX, TD-SCDMA
- Системы квадратурной (I/Q) демодуляции
- Универсальные программно-определяемые радиосистемы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (28)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

S-параметры
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
AD6643 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Clock Drivers
- For low jitter performance: AD9510, AD9511, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515.
- For low jitter performance along with on chip PLL and VCO: AD9523, AD9523-1, AD9524.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For DC-coupled inputs: ADA4927-2, ADA4938-2.
- For differential RF/IF: ADL5562.
- For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems: ADL5202, AD8376.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.