Обзор

Особенности и преимущества

  • 11-разрядов, выходная скорость передачи данных равна 200 MSPS/канал
  • Встроенный блок реквантизатора-формирователя спектра шума (NSR)
  • Характеристики при включенном режиме NSR
    • SNR: 75,5 dBFS в полосе 40 МГц при 70 МГц и 185 MSPS
    • SNR: 73,7 dBFS в полосе 60 МГц при 70 МГц и 185 MSPS
  • Характеристики при выключенном режиме
    • SNR: 66,5 dBFS при 70 MHz и 185 MSPS
    • SFDR: 83 dBc при 70 MHz и 185 MSPS
  • Низкое энергопотребление: 0,62 Вт при 185 MSPS
  • Аналоговое питание 1,8 В
  • Порт вывода LVDS 1,8 В (уровни ANSI-644)
  • Целочисленный делитель тактовой частоты от 1 до 8
  • Внутренний источник опорного напряжения АЦП
  • Размах входного напряжения – 1,75 В (программируемый до 2 В)
  • Дифференциальные аналоговые входы с полосой 800 МГц
  • Другие особенности см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD6642 – 11-разрядный сдвоенный приемник промежуточной частоты (ПЧ) с частотой дискретизации 200 MSPS, разработанный для использования в многоэлементных антенных системах в области телекоммуникаций, где требуются расширенный динамический диапазон, низкое энергопотребление и небольшие габариты.

Устройство состоит из двух высокопроизводительных АЦП и реквантизатора-формирователя спектра шума (NSR). Каждый АЦП построен на многокаскадной дифференциальной конвейерной архитектуре со встроенной логикой коррекции ошибок в выходном коде. АЦП обладает широкополосной схемой выборки на переключаемых конденсаторах, расположенной в первом каскаде дифференциального конвейера. Внутренний источник опорного напряжения упрощает разработку. Стабилизатор коэффициента заполнения компенсирует отклонения в коэффициенте заполнения тактового сигнала АЦП, позволяя преобразователю поддерживать превосходные характеристики.

Выход каждого канала АЦП подключен к блоку NSR. Интегрированная схема NSR позволяет улучшить отношение сигнал/шум (SNR) в ограниченной полосе частот внутри полосы Найквиста. Устройство поддерживает два режима вывода данных, которые выбираются либо с помощью внешнего вывода MODE, либо через SPI.

При включении функции NSR сигнал с выхода АЦП обрабатывается так, чтобы AD6642 обеспечивал повышение SNR в ограниченном диапазоне полосы Найквиста, одновременно обеспечивая разрешение на выходе в 11 разрядов. Блок NSR может программироваться на полосы частот, равные 22% и 33% частоты дискретизации. Например, при частоте дискретизации 185 MSPS, SNR AD6642 равно 75,5 dBFS в полосе 40 МГц в режиме 22% и 73,7 dBFS в полосе 60 МГц в режиме 33%.

При отключенной функции NSR данные АЦП подаются непосредственно на выход с разрешением в 11 разрядов. При работе в этом режиме SNR может достигать 66,5 dBFS во всей полосе Найквиста. Это позволяет использовать AD6642 в области телекоммуникаций в тракте слежения за цифровыми предыскажениями, где желательны широкие полосы.

После цифровой обработки мультиплексированные выходные данные направляются на два 11-разрядных порта, поддерживающих максимальную пропускную способность 400 Мбит/с в режиме DDR. Порты работают с логическими сигналами формата LVDS 1,8 В и поддерживают уровни стандарта ANSI-644. Приемник AD6642 оцифровывает широкий спектр ПЧ. Каждый приемник предназначен для синхронного приема сигналов с отдельной антенны. Такая архитектура дискретизации ПЧ значительно снижает стоимость компонентов и сложность системы по сравнению с традиционными аналоговыми способами или цифровыми решениями с меньшей степенью интеграции.

Гибкая система энергосбережения позволяет значительно уменьшить энергопотребление. Настройка и управление устройством осуществляется с помощью 3-проводного SPI-совместимого последовательного интерфейса с многочисленными режимами для проведения тестирования системы на уровне платы. AD6642 доступен в бессвинцовом (Pb-free), RoHS-совместимом корпусе CSP_BGA с 144 шаровыми выводами, размером 10 мм × 10 мм, который работает в промышленном диапазоне температур от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Системы связи
  • Радиосвязь с разнесенными антеннами и MIMO системы
  • Многорежимные цифровые приемники (3G)
  • WCDMA, LTE, CDMA2000
  • WiMAX, TD-SCDMA
  • Системы с квадратурной (I/Q) демодуляцией
  • Универсальные программно-определяемые радиосистемы (ПОРС)

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Техническая документация

Статьи по применению (28)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.