Обзор
Особенности и преимущества
- 65 MSPS Minimum Sample Rate
- 80 dB Spurious-Free Dynamic Range
- IF Sampling to 70 MHz
- 710 mW Power Dissipation
- Single 5 V Supply
- On-Chip T/H and Reference
- Twos Complement Output Format
- 3.3 V or 5 V CMOS Compatible Output Levels
Подробнее о продукте
The AD6640 is a high speed, high performance, low power, monolithic 12-bit analog-to-digital converter. All necessary functions, including track-and-hold (T/H) and reference, are included on-chip to provide a complete conversion solution. The AD6640 runs on a single 5 V supply and provides CMOS compatible digital outputs at 65 MSPS.
Specifically designed to address the needs of multichannel, multimode receivers, the AD6640 maintains 80 dB spurious-free dynamic range (SFDR) over a bandwidth of 25 MHz. Noise performance is also exceptional: typical signal-to-noise ratio is 68 dB.
The AD6640 is built on Analog Devices’ high speed complementary bipolar process (XFCB) and uses an innovative multipass architecture. Units are packaged in a 44-lead plastic quad flatpack (LQFP) specified from –40°C to +85°C.
APPLICATIONS
- Cellular/PCS Base Stations
- Multichannel, Multimode Receivers
- GPS Anti-Jamming Receivers
- Communications Receivers
- Phased Array Receivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD6640 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.