Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Four Complete Voltage Output DACs
  • Date Register Readbck Feature
  • "Reset to Zero" Override
  • Multiplying Operation
  • Double-Buffered Latched
  • Surface-mount (LCC, PLCC, and JLCC) and PDIP and SBDIP packages
  • MIL-STD-883 Compliant Versions Available

Подробнее о продукте

The AD664 is four complete 12-bit, voltage-output digital-toanalog converters (DACs) on one monolithic IC chip. Each DAC has a double buffered input latch structure and a data readback function. All DAC read and write operations occur through a single microprocessor-compatible input/output (I/O) port.

The I/O port accommodates 4-bit, 8-bit, or 12-bit parallel words allowing simple interfacing with a wide variety of microprocessors. A reset to zero control pin is provided to allow a user to simultaneously reset all DAC outputs to zero, regardless of the contents of the input latch. Any one or all of the DACs may be placed in a transparent mode allowing immediate response by the outputs to the input data.

The analog portion of the AD664 consists of four DAC cells, four output amplifiers, a control amplifier, and switches. Each DAC cell is an inverting R-2R type. The output current from each DAC is switched to the on-board application resistors and output amplifier. The output range of each DAC cell is programmed through the digital input/output port and may be set to unipolar (UNI) or bipolar (BIP) range, with a gain of one or two times the reference voltage. All DACs are operated from a single external reference

The functional completeness of the AD664 results from the combination of the Analog Devices, Inc., BiMOS II process, laser trimmed thin film resistors, and double level metal interconnects.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь