Обзор
Особенности и преимущества
- 80 MSPS Wide Band Inputs (14 Linear Bit Plus 3 RSSI)
- Two WCDMA-Digital Receivers In Single Package
- 16-Bit Parallel Outputs
- Digital AGC Output Bits for RAKE Receiver
- Digital Re-Sampling For Non-Integer Decimation Rates
- Programmable Decimating FIR Filters
- Flexible Control For Multi-Carrier And Phased Array
- Programmable Attenuator Control for Clip Prevention And External Gain Ranging Via Level Indicator
- 3.3 Volt I/O, 2.5 Volt CMOS Core
- User Configurable Built In Self Test (BIST) Capability
- JTAG Boundary Scan
- 156 pin BGA Package
Подробнее о продукте
The AD6634 is a two channel (dual) digital Receive Signal Processor (RSP) with four cascaded signal-processing elements: a frequency translator, two fixed-coefficient decimating filters, and a programmable coefficient-decimating filter. A 16-bit parallel output port provides a means of accommodating high data rate outputs such as in WBCDMA applications.
The AD6634 is part of Analog Devices' SoftCellTM Multi-carrier transceiver chipset designed for compatibility with Analog Devices' family of high sample rate IF sampling ADCs (AD6640/AD6644 12 & 14 bit). The SoftCellTM receiver comprises a digital receiver capable of digitizing an entire spectrum of carriers and digitally selecting the carrier of interest for tuning and channel selection. This architecture eliminates redundant radios in wireless base station applications.
High dynamic range decimation filters offer a wide range of decimation rates. The RAM-based architecture allows easy reconfiguration for multi-mode applications.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.