Обзор
Особенности и преимущества
- 4 or 6 wideband digital upconverter channels
- VersaCREST™ crest reduction engine reduces demands on external power amplifiers
- One 20-bit complex input port (I/Q interleaved), shared among 4 or 6 processing channels
- Two 18-bit output ports for parallel I and Q, or interleaved I and Q on a single port
- All-pass phase equalizer filters (meets cdma2000 requirements)
- Programmable RAM coefficient FIR filters (RCF) with resampling
- FIR interpolating filters and Fifth-order interpolating CIC filter
- Full complex NCO, 32-bit tuning resolution (fine), worst spur better than - 105 dBc
- Complex FIR filter for frequency equalization
- Power monitoring and output Automatic Gain Control
- 16-bit/8-bit MicroPort or SPI/SPORT compatible serial port
- 3.3 V I/O and 1.8 V core supplies
Подробнее о продукте
The AD6633 is a multi-channel, wide-bandwidth (Digital) Transmit Signal Processor (TSP) with VersaCREST™ crest reduction engine. It processes digital baseband input data and generates wideband, real or complex output data. It drives Intermediate Frequency (IF) sampling Digital to Analog Converters (DACs) at sample rates up to 125 Mega Samples Per Second (MSPS). Up to six wideband modulated carriers per package can be achieved from a single output port. Devices may be connected together for additional channels by using multiple packages. Interpolation, anti-imaging filtering, all pass equalization, and NCO tuning functions are combined in a single, cost-effective device which includes the VersaCREST™ crest factor reduction engine.
Each VersaCREST™ wideband channel contains a peak-to-average compensation block that reduces Power Amplifier (PA) requirements. By minimizing infrequent peaks in Code-Division Multiple-Access (CDMA) signals, a PA with one-half to one-quarter the previously necessary power capacity can be used. This is done within standard signal quality requirements, and significantly lowers system cost.
VersaCREST is a trademark of Analog Devices Inc.
APPLICATIONS
- Cellular/PCS basestations
- Micro/pico cell basestations
- Multicarrier cdma2000®, WCDMA, TD-SCDMA basestations
- Broadband wireless access head ends (LMDS, MMDS)
- Software defined radios
- High speed signal processing applications
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.