Обзор

Особенности и преимущества

  • 100 MSPS Wideband Input (14-Bit)
  • Four Independent Digital Receivers in a Single Package
  • Digital Re-sampling for non-Integer Decimation Rates
  • 3.3 Volt CMOS
  • Programmable Decimating RAM Coefficient FIR Filters
  • JTAG Boundary Scan, Built in Self Test (BIST) Capability

Подробнее о продукте

Designed for multicarrier, multimode receivers, the AD6624A is part of Analog Devices' SoftCellMulticarrier transceiver chipset. It is compatible with the latest IF-Sampling analog-to-digital converters including the AD6640, 12-bit and AD6644 / AD6645, 14-bit devices. The AD6624 is a four channel (quad) digital receiver signal processor (RSP) with four cascaded signal-processing elements: a frequency translator, two fixed-coefficient decimating filters, and a programmable coefficient decimating filter.

The AD6624A is available in a 196-Lead BGA package.

APPLICATIONS

  • Wireless Infrastructure:
    Cellular, PCS, In-Building, WLL GSM, IS-136, AMPS, PHS, EDGE
  • Phased Array Antenna Systems
  • Software Programmable Digital Receivers
  • Communications and Instrumentation

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD6624 (AD6624A) IBIS Models

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь