Обзор

Особенности и преимущества

  • High Input Sample Rate
    67 MSPS Single Channel Real
    33.5 MSPS Diversity Channel Real
    33.5 MSPS Single Channel Complex
  • NCO Frequency Translation
    Worst Spur Better than –100 dBc
    Tuning Resolution Better than 0.02 Hz
  • 2nd Order Cascaded Integrator Comb FIR Filter
    Linear Phase, Fixed Coefficients
    Programmable Decimation Rates: 2, 3 . . . 16
  • 5th Order Cascaded Integrator
    Comb FIR Filter
    Linear Phase, Fixed Coefficients
    Programmable Decimation Rates:
    1, 2, 3 . . . 32
  • Programmable Decimating RAM
    Coefficient FIR Filter
    Up to 134 Million Taps per Second
    256 20-Bit Programmable Coefficients
    Programmable Decimation Rates:
    1, 2, 3 . . . 32

Подробнее о продукте

Analog Devices' innovative Diversity Receiver chipset delivers two IF-to-baseband diversity channels in a compact, comprehensive solution that incorporates Automatic Gain Control, Received Signal Strength Indicator, high-resolution. Numerically Controlled Oscillator and digital filtering on-chip.

The chipset comprises Analog Devices' AD6600 dual-channel IF sampling analog-to-digital converter and AD6620 dual-channel decimating receiver chip. Configured with the appropriate external components, it can address a variety of air interface standards, including GSM, CDMA, IS136 and PHS, as well as proprietary modulation schemes for paging systems and wireless fixed access receivers.

Based on Analog Devices' next-generation receiver architecture, the Diversity Receiver replaces sensitive analog filters with digital filters for significant cost and size reductions. Complete reference designs show the optimal layout for reducing noise and minimizing cross-channel coupling.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь