Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual IF Inputs, 70 MHz–250 MHz
    Diversity or Two Independent IF Signals Separate Attenuation Paths
  • Oversample RF Channels
    20 MSPS on a Single Carrier
    10 MSPS/Channel in Diversity Mode
  • Single 5 V Power Supply
    Output DVCC 3.3 V or 5 V
  • 775 mW Power Dissipation
  • Total Signal Range 90+ dB
    30 dB from Automatic
    Gain-Ranging (AGC)
    60 dB from A/D Converter Range >100 dB After Processing Gain
  • Digital Outputs
    11-Bit ADC Word
    3-Bit RSSI Word
    2x Clock, A/B Indicator

Подробнее о продукте

Analog Devices' innovative Diversity Receiver chipset delivers two IF-to-baseband diversity channels in a compact, comprehensive solution that incorporates Automatic Gain Control, Received Signal Strength Indicator, high-resolution Numerically Controlled Oscillator and digital filtering on-chip.

The chipset comprises Analog Devices' AD6600 dual-channel IF sampling analog-to-digital converter and AD6620 dual-channel decimating receiver chip. Configured with the appropriate external components, it can address a variety of air interface standards, including GSM, CDMA, IS136 and PHS, as well as proprietary modulation schemes for paging systems and wireless fixed access receivers.

Based on Analog Devices' next-generation receiver architecture, the Diversity Receiver replaces sensitive analog filters with digital filters for significant cost and size reductions. Complete reference designs show the optimal layout for reducing noise and minimizing cross-channel coupling.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь