Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Cost
  • Single or Dual Supply, 5 V to 36 V,
    ±5 V to ±18 V
  • Full-Scale Frequency Up to 500 kHz
  • Minimum Number of External Components Needed
  • Versatile Input Amplifier
    Positive or Negative Voltage Modes
    Negative Current Mode
    High Input Impedance, Low Drift
  • Low Power: 2.0 mA Quiescent Current
  • Low Offset: 1 mV

Подробнее о продукте

The AD654 is a monolithic V/F converter consisting of an input amplifier, a precision oscillator system, and a high current output stage. A single RC network is all that is required to set up any full scale (FS) frequency up to 500 kHz and any FS input voltage up to ±30 V. Linearity error is only 0.03% for a 250 kHz FS, and operation is guaranteed over an 80 dB dynamic range. The overall temperature coefficient (excluding the effects of external components) is typically ±50 ppm/°C. The AD654 operates from a single supply of 5 V to 36 V and consumes only 2.0 mA quiescent current.

The low drift (4 µV/°C typ) input amplifier allows operation directly from small signals such as thermocouples or strain gauges while offering a high (250 MΩ) input resistance. Unlike most V/F converters, the AD654 provides a square-wave output, and can drive up to 12 TTL loads, optocouplers, long cables, or similar loads.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь