Обзор
Особенности и преимущества
- Full-Scale Frequency (up to 2 MHz) set by external system clock
- Extremely low linearity error
- Accurate 5V reference voltage
- Dual- or single-supply operation
- Voltage or current input
Подробнее о продукте
The AD652 Synchronous Voltage-to-Frequency Converter (SVFC) is a powerful building block for precision analog-to-digital conversion, offering typical nonlinearity of 0.002% at a 100 kHz output frequency. The inherent monotonicity of the transfer function and wide range of clock frequencies allows the conversion time and resolution to be optimized for specific applications.
The AD652 uses a variation of the popular charge-balancing technique to perform the conversion function. The AD652 uses an external clock to define the full-scale output frequency, rather than relying on the stability of an external capacitor. The result is a more stable, more linear transfer function, with significant application benefits in both single and multichannel systems.
Gain drift is minimized using a precision low drift reference and low TC on-chip thin-film scaling resistors. Furthermore, the initial gain error is reduced to less than 0.5% by the use of laser-wafer-trimming.
The analog and digital sections of the AD652 have been designed to allow operation from a single-ended power source, simplifying its use with isolated power supplies.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.