Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • DC Performance:
    400 µA max Quiescent Current
  • AC Performance:
    1.8 V/µs Slew Rate
    1 MHz Unity Gain Bandwidth
  • Available in Plastic Mini-DIP and SOIC Packages
  • Single Version: AD548

Подробнее о продукте

The AD648 is a matched pair of low power, precision monolithic operational amplifiers. It offers both low bias current (10 pA max, warmed up) and low quiescent current (400 µA max) and is fabricated with ion-implanted FET and laser wafer trimming technologies. Input bias current is guaranteed over the AD648's entire common-mode voltage range.

The economical J grade has a maximum guaranteed offset voltage of less than 2 mV and an offset voltage drift of less than 20 µV/°C. The combination of low quiescent current and low offset voltage drift minimizes changes in input offset voltage due to self-heating effects.

The AD648 is recommended for any dual supply op amp application requiring low power and excellent dc and ac performance. In applications such as battery-powered, precision instrument front ends and CMOS DAC buffers, the AD648's excellent combination of low input offset voltage and drift, low bias current and low 1/f noise reduces output errors. High common-mode rejection and high open-loop gain ensures better than 12-bit linearity in high impedance, buffer applications.

The AD648 is pinned out in a standard dual op amp configuration and is available in seven performance grades. The AD648J and AD648K are rated over the commercial temperature range of 0°C to +70°C.

The AD648 is available in an 8-pin plastic mini-DIP and SOIC package.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.