Обзор
Особенности и преимущества
- Логарифмический усилитель
- Полоса до 250 МГц
- Динамический диапазон 44 дБ
- Отклонение от логарифмического закона ±2.0 дБ
- Выход напряжения 37.5 мВ/дБ
- Стабильные наклон и точка пересечения характеристики
- Входное шумовое напряжение 2.0 нВ/vГц
- Входное напряжение смещения 50 мкВ
- Низкое энергопотребление
- Напряжение питания ±5 В
- Рабочий ток 9 мА (+Vs),35 мА (-Vs)
- Интегрированные резисторы
- Интегрированный аттенюатор с коэффициентом ослабления 10x
- Выходы биполярного тока
- Дифференциальный сигнальный тракт со связью по постоянному току
Подробнее о продукте
AD641 - это демодулирующий логарифмический усилитель с полосой 250 МГц, обладающий погрешностью ±2.0 дБ и динамическим диапазоном 44 дБ. Для формирования выходного тока, пропорционального логарифму входного сигнала, в нем применяется архитектура последовательного детектирования. Выходной ток может быть преобразован в напряжение при помощи одного или нескольких интегрированных резисторов, задающих наклон характеристики. Одиночный компонент обеспечивает динамический диапазон до 44 дБ при полосе до 250 МГц, а два каскадно включенных компонента способны давать динамический диапазон 58 дБ при полосе до 250 МГц. AD641 сохраняет высокую стабильность характеристик в промышленном или военном температурном диапазоне, в зависимости от исполнения.
AD641 – это не просто схемный функциональный блок, а, скорее, готовое решение для логарифмической компрессии и измерения динамического диапазона сигналов. Компонент включает в себя пять каскадов, каждый из которых содержит двухполупериодный выпрямитель, выходной ток которого зависит от входного напряжения. Выходные токи отдельных каскадов складываются для получения демодулированного выходного сигнала в виде тока с масштабом 1 мА на декаду (50 мкА/дБ).
При неактивном входном аттенюаторе с коэффициентом ослабления 10 отклонение характеристики от логарифмического закона составляет не более 2.0 дБ в диапазоне уровней входного сигнала от -44 дБм до 0 дБм. Аттенюатор обеспечивает максимальную гибкость проектирования, не оказывая значительного влияния на характеристики.
Температурная стабильность и широкая полоса (250 МГц) делают данный продукт идеальным выбором для измерения мощности широкополосных сигналов в системах ВЧ/ПЧ. Требуемая ширина полосы при измерении мощности в средствах радиоэлектронного подавления/радиолокационных системах и системах связи обычно составляет от 100 до 180 МГц. Широкая полоса и малая погрешность, а также широкий диапазон измерения, делают данный компонент идеальным решением для работы с широкополосными сигналами, обладающими большим динамическим диапазоном.
AD641 выпускается в исполнениях для промышленного (от -40°C до +85°C) и военного (от -55°C до +125°C) температурных диапазонов. Версии для промышленного диапазона доступны в пластиковых корпусах DIP и PLCC; версии для военного диапазона выпускаются в керамическом корпусе DIP.
Области применения
- Обработка ВЧ/ПЧ сигналов
- Индикаторы мощности принятого сигнала (RSSI)
- Сжатие сигналов
- Быстродействующие спектральные анализаторы
- Средства радиоэлектронного подавления/Радары
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (10)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD641 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.