Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная, полностью откалиброванная монолитная система
- Пять каскадов, каждый имеет коэффициент усиления 10 дБ и полосу 350 МГц
- Полностью дифференциальный сигнальный тракт со связью по постоянному току
- Наклон, точка пересечения логарифмической характеристики и динамический отклик сохраняют стабильность во всем военном температурном диапазоне
- Выходы биполярного тока с масштабом 1 мА на декаду
- Различные варианты масштаба напряжения (1 В на декаду, 100 мВ на дБ и т.д.)
- Низкое энергопотребление (220 мВт, тип. при ±5 В)
- Также доступны недорогие пластиковые корпуса
Подробнее о продукте
AD640 – это полнофункциональный, монолитный логарифмический усилитель. Одна микросхема AD640 обеспечивает динамический диапазон до 50 дБ в диапазоне частот от нуля до 120 МГц. Каскадное соединение двух AD640 способно давать динамический диапазон до 95 дБ, но при сокращении полосы. Для формирования выходного тока, пропорционального логарифму входного напряжения, в AD640 применяется схема последовательного детектирования. Компонент подвергается лазерной калибровке и поддерживает высокую точность преобразования во всем военном температурном диапазоне при напряжениях питания от ±4.5 В до ±7.5 В.
AD640 включает в себя пять последовательных каскадов усилителей/ограничителей со связью по постоянному току, каждый из которых обладает коэффициентом усиления в режиме малых сигналов 10 дБ и шириной полосы по уровню -3 дБ 350 МГц. Каждый каскад имеет отдельный двухполупериодный детектор, выходной ток которого зависит от модуля входного напряжения. Пять выходных токов складываются для получения выходного видеоимпульса (после низкочастотной фильтрации) с масштабом 1 мА на декаду (50 мкА на дБ). Для преобразования этого тока в напряжения могут быть использованы интегрированные резисторы, которые дают несколько удобных вариантов масштаба характеристики преобразования. Компонент имеет балансный выход сигнала с уровнем +50 дБ (приведенный к входу) для каскадного соединения микросхем.
Логарифмическая характеристика полностью откалибрована с погрешностью ±l дБ для постоянных или прямоугольных сигналов с напряжением от ±0.75 мВ до ±200 мВ; точка пересечения (смещение логарифмической характеристики) соответствует уровню постоянного напряжения 1 мВ. Интегральный аттенюатор с коэффициентом ослабления, равным 10, позволяет работать с альтернативным диапазоном постоянных входных напряжений от ±7.5 мВ до ±2 В. Масштабирование также гарантированно выполняется для синусоидальных входных сигналов.
AD640B работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C, а AD640T соответствует стандарту MIL-STD- 883B и работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C. Оба компонента выпускаются в 20-выводном керамическом корпусе DIP с боковой металлизацией и пластиковом корпусе LCC. AD640J работает в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C и выпускается в 20-выводном пластиковом корпусе DIP (N) и PLCC (P).
Корпуса компонента соответствуют номерам Standard Military Drawing (DESC) 5962-9095501MRA и 5962-9095501M2A.
Для данного компонента доступна оценочная плата, которая может быть заказана по следующему наименованию продукта: AD640-EB.
Ключевые особенности продукта
- Уникальная для широкополосного логарифмического усилителя абсолютная калибровка. AD640 – это прецизионный измерительный компонент, а не просто составной блок с логарифмической характеристикой.
- Усовершенствованная архитектура обеспечивает беспрецедентную стабильность во всем военном температурном диапазоне.
- Полностью дифференциальная сигнальная цепочка существенно сокращает риск возникновения нестабильности вследствие недостаточной развязки по питанию и других проблем, которые типичны для схем с несимметричными сигналами.
- Дифференциальные интерфейсы также гарантируют возможность выбора подходящего подключения к цепи заземления для каждого сигнального порта. Это дает дальнейшее повышение универсальности и упрощение применения. Входной импеданс равен параллельному включению сопротивления примерно 500 кОм и емкости приблизительно 2 пФ.
- Связь по постоянному току в сигнальной цепочке избавляет от необходимости в применении многочисленных межкаскадных разделительных конденсаторов и упрощает логарифмическое преобразование инфразвуковых сигналов.
- Низкое входное напряжение смещения постоянной составляющей (50 мкВ, тип., 200 мкВ, макс.) обеспечивает высокую точность при измерении слабых входных постоянных напряжений.
- Схема специально спроектирована для минимизации тепловых “хвостов”, которые могут приводить к искажению отклика, когда слабый сигнал приходит непосредственно после входного сигнала с высоким уровнем мощности.
- Компонент обладает спектральной плотностью шума 2 нВ/√Гц, что эквивалентно шумовому порогу приблизительно ~23 мкВ, ср.кв. (–80 дБм) в полосе 100 МГц. При каскадном соединении AD640 динамический диапазон можно расширить до 95 дБ путем добавления простого фильтра между двумя микросхемами.
Области применения
- Радиолокация, эхолокация, ультразвуковые и аудиосистемы
- Прецизионные измерительные приборы с полосой от нуля до 120 МГц
- Измерение мощности с абсолютной калибровкой
- Компрессия сигналов с высокой точностью и широким динамическим диапазоном
- Альтернатива дискретным и гибридным ВЧ полоскам
- Замещает собой несколько дискретных ИМС логарифмических усилителей
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (13)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.