Обзор
Особенности и преимущества
- Все входы (X, Y и Z) являются дифференциальными и имеют высокий импеданс, передаточная функция [(X1 - X2) (Y1 - Y2)/10 В] + Z2
- Регулируемый масштабирующий множитель с возможность обеспечения коэффициента усиления до X10
- Предварительная подгонка погрешности умножения в 4 квадрантах до уровня ±0.5%, макс.
- Низкий шум: 90 мкВ, ср.кв., 10 Гц-10 кГц
- Низкая стоимость, монолитная конструкция
- Превосходная долговременная стабильность
Подробнее о продукте
AD632 - это монолитный четырехквадрантный умножитель/делитель с внутренней подгонкой параметров. Компонент обеспечивает погрешность умножения не более ±0.5% без применения внешней регулировки.
Превосходные показатели подавления пульсаций питания, низкие температурные коэффициенты и долговременная стабильность интегрированных на кристалле тонкопленочных резисторов и источника опорного напряжения на стабилитроне со скрытым переходом позволяют сохранять точность, даже в жестких рабочих условиях. Благодаря универсальности и простоте применения компонент обеспечивает привлекательный альтернативный способ реализации сложных функций управления.
AD632 совместим по выводам с умножителем промышленного стандарта AD532, обладая, при этом, улучшенными характеристиками, a также полностью дифференциальным высокоимпедансным входом Z. Компонент способен обеспечивать коэффициент усиления до X10, избавляя во многих случаях от необходимости в отдельном инструментальном усилителе для предварительного усиления входных сигналов. Он может быть сконфигурирован как усилитель с дифференциальным входом и переменным коэффициентом усиления, поддерживающий высокое ослабление синфазного сигнала. Эффективность применения AD632 в этой конфигурации повышается благодаря его низкому собственному шуму (90 мкВ, ср.кв).
Ключевые особенности продукта
- Гарантированные характеристики в диапазоне температур.
- Максимальные погрешности умножения AD632A и AD632B: ±1.0% и ±0.5% от полной шкалы соответственно, при +25°C, рабочий температурный диапазон от −25°C до +85°C.
- Гарантированные максимальные погрешности умножения ±2.0% (AD632S) и ±1.0% (AD632T) в расширенном температурном диапазоне от −55°C до +125°C.
- Высокая надежность.
- Версии AD632S и AD632T доступны в исполнении, соответствующем требованиям стандарта MIL-STD-883 Level B.
- Все компоненты выпускаются в герметичном металлическом корпусе TO-100 или керамическом корпусе DIP.
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.