Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Улучшенный аналог INA117P и INA117KU
  • Диапазон синфазных напряжений ±270 В
  • Защита входного каскада от синфазного напряжения ±500 В
    • Дифференциального напряжения ±500 В
    • Широкий диапазон напряжений питания (от ±2.5 В до ±18 В)
    • Размах выходного напряжения до ±10 В при питании ±12 В
    • Максимальный потребляемый ток 1 мА
  • ВЫСОКИЕ СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • Нелинейность коэффициента усиления 3 ppm,макс. (AD629B)
    • Дрейф напряжения смещения 20 мкВ/°C,макс. (AD629A)
    • Дрейф напряжения смещения 10 мкВ/°C, макс. (AD629B)
    • Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C,макс.
  • ПРЕВОСХОДНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • КОСС 77 дБ, мин. на 500 Гц (AD629A)
    • КОСС 86 дБ мин. на 500 Гц (AD629B)
    • Ширина полосы 500 кГц

Подробнее о продукте

AD629 - это усилитель разностного сигнала с очень широким диапазоном синфазных напряжений. Этот прецизионный компонент позволяет производить точное измерение дифференциальных сигналов на фоне высоких синфазных напряжений до ±270 В.

AD629 способен заменить собой дорогостоящие изолирующие усилители в системах, в которых не требуется гальваническая развязка. Компонент работает в диапазоне синфазных напряжений ±270 В, а его входы имеют защиту от импульсных синфазных или дифференциальных помех до ±500 В.

AD629 обладает низким напряжением смещения, малым дрейфом смещения, малым дрейфом коэффициента усиления, малым дрейфом ослабления синфазного сигнала и превосходным КОСС в широком диапазоне частот.

AD629 выпускается в недорогих 8-выводных корпусах PDIP и SOIC. Компоненты всех градаций во всех корпусах (а также в бескорпусном исполнении) гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Измерение тока в цепи высокого напряжения
  • Контроль напряжения аккумуляторных батарей
  • Контроль тока в цепи напряжения питания
  • Управление электрическими двигателями
  • Развязка

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

  • Показать все (14)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (5)
  • Руководства по проектированию (1)
  • Описание схемы (1)
  • Технические статьи (6)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    Типовые проекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь