Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных синфазных напряжений:
- ±120 В при VS = ±15 В
- Диапазон коэффициентов усиления от 0.1 до 100
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +85°C
- Диапазон напряжений питания
- Биполярное питание: от ±2.25 В до ±18 В
- Однополярное питание: от 4.5 В до 36 В
- Превосходные статические и динамические характеристики
- Температурная стабильность приведенного к входу смещения: 10 мкВ/°C, макс.
- Напряжение смещения: ±1.5 мВ, макс.
- Приведенный к входу КОСС: 75 дБ, мин., от нуля до 500 Гц, G = +1
Подробнее о продукте
AD628 - это прецизионный усилитель разностного сигнала, который сочетает превосходные статические характеристики с высоким ослаблением синфазного сигнала в широком диапазоне частот. При использовании для масштабирования высоких напряжений он упрощает преобразование стандартных управляющих напряжений или токов для интерфейса с АЦП, работающими от однополярного питания. Широкополосный контур обратной связи минимизирует эффекты искажений, вызванные зарядом конденсаторов в Σ-Δ АЦП.
Вывод опорного напряжения (VREF) обеспечивает постоянное смещение для преобразования биполярных сигналов в несимметричные. AD628 осуществляет преобразование входных сигналов в диапазоне +5 В, +10 В, ±5 В, ±10 В и 4-20 мА в несимметричные выходные сигналы, которые не выходят за пределы диапазона входных напряжений АЦП с однополярным питанием.
Рабочий диапазон входных синфазных и дифференциальных напряжений AD628 составляет ±120 В. Благодаря высокому входному синфазному сопротивлению компонент хорошо подходит для измерения высоких напряжений на шунтирующем резисторе. Пользователь имеет доступ к инвертирующему входу буферного усилителя для реализации удаленных измерений по схеме Кельвина.
Компонент имеет прецизионный внутренний резистор номиналом 10 кОм, который соединен с внешним выводом и может использоваться для низкочастотной фильтрации или ослабления больших дифференциальных входных сигналов. В комбинации с одним внешним конденсатором этот резистор образует фильтр нижних частот. AD628 поддерживает однополярное или биполярное напряжение питания и выпускается в 8-выводном корпусе SOIC_N или 8-выводном корпусе MSOP. Компонент работает в стандартном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Измерение тока в цепи высокого напряжения с использованием шунтов
- Программируемые логические контроллеры
- Обработка сигналов в аналоговых входных интерфейсах с диапазонами
- +5 В, +10 В, ±5 В, ±10 В и 4-20 мА
- Преобразование сигналов изолирующих датчиков
- Контроль напряжения питания
- Электрогидравлические элементы управления
- Управление электрическими двигателями
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (11)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD628 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.