Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Микропотребление: потребляемый ток 85 мкА, макс.
- Широкий диапазон напряжений питания (от +2.2 В до ±18 В)
- Простота применения
- Установка коэффициента усиления одним внешним резистором
- Диапазон коэффициента усиления от 5 (без резистора) до 1000
- Лучшие характеристики по сравнению с дискретными проектами
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Высокие статические характеристики
- Погрешность коэффициента усиления 0.03%, тип. (G = +5) (AD627A)
- Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C, тип. (G = +5)
- Входное напряжение смещения 125 мкВ, макс. (AD627B, биполярное питание)
- Входное напряжение смещения 200 мкВ, макс. (AD627A, биполярное питание)
- Дрейф входного напряжения смещения 1 мкВ/°C, макс. (AD627B)
- Дрейф входного напряжения смещения 3 мкВ/°C, макс. (AD627A)
- Приведенный к входу шум 38 нВ/√Гц на 1 кГц (G = +100)
- Превосходные динамические характеристики
- AD627A: КОСС 77 дБ, мин. (G = +5)
- AD627B: КОСС 83 дБ, мин. (G = +5)
- Ширина полосы 80 кГц (G = +5)
- Время установления до 0.01%: 135 мкс (G = +5, ступенчатое изменение напряжения 5 В)
Подробнее о продукте
AD627 – это интегрированный микропотребляющий инструментальный усилитель, который поддерживает rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) при работе с однополярным и биполярным напряжениями питания (от +2.2 В до ±18 В). Компонент обеспечивает превосходные статические и динамические характеристики, потребляя максимальный ток всего 85 мкА.AD627 дает пользователю большую свободу применения за счет программирования коэффициента усиления одним резистором и 8-выводной конфигурации выводов промышленного стандарта. Без внешнего резистора AD627 обеспечивает коэффициент усиления, равный 5, а используя внешний резистор коэффициент усиления можно изменять в диапазоне до 1000.
Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от +2.2 В до ±18 В) и потребляемому току на уровне микроампер AD627 превосходно подходит для широкого спектра областей применения. Поддержка однополярного питания, низкая потребляемая мощность и rail-to-rail диапазон выходных напряжений делают AD627 идеальным выбором для систем с питанием от батарей. Выходной каскад, работающий в rail-rail режиме, максимизирует динамический диапазон при низких напряжениях питания. Возможность работы с биполярным напряжением питания (±15 В) и низкая потребляемая мощность делают AD627 идеальным выбором для промышленных систем, включая системы с питанием от токовой петли 4-20 мА.
В отличие от других микропотребляющих инструментальных усилителей низкое энергопотребление поддерживается без ухудшения показателей AD627. Низкие значения напряжения смещения, дрейфа смещения, погрешности и дрейфа коэффициента усиления позволяют минимизировать полную погрешность системы. Благодаря превосходному КОСС в диапазоне частот применение AD627 также позволяет минимизировать погрешности в диапазоне частот. Компонент поддерживает высокий уровень КОСС на частотах до 200 Гц, подавляя как шум на частоте сети питания, так и ее гармоники.
AD627 обеспечивает лучшие характеристики, занимает меньшую площадь на печатной плате и имеет меньшую стоимость по сравнению с микропотребляющими решениями на дискретных компонентах.
Области применения
- Системы с питанием от токовой петли 4-20 мА
- Малопотребляющие медицинские измерительные приборы — ЭКГ, ЭЭГ
- Интерфейс с датчиками
- Усилители сигналов термопар
- Управление промышленными технологическими процессами
- Малопотребляющие системы сбора данных
- Портативные измерительные приборы с питанием от батарей
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (10)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
AD627A SPICE Macro Models
Инструменты проектирования
These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.
Материалы по теме
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD627 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.