Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Выбираемые при помощи внешнего вывода коэффициенты усиления 10 и 100
- Полноценная поддержка однополярного питания
- Диапазон однополярного напряжения питания от +2.4 В до +10 В
- Диапазон биполярного напряжения питания от ±1.2 В до ±6 В
- Широкий диапазон выходных напряжений от 30 мВ до 4.7 В
- Защита по входу
- Последовательные входные резисторы (RIN = 200 кОм)
- Фильтры радиочастотных помех
- Выдерживает перегрузку напряжением 50 В в непрерывном режиме
- Опциональная низкочастотная фильтрация
- Превосходные статические характеристики
- Низкое входное напряжение смещения: 500 мкВ, макс.
- Широкий диапазон синфазных напряжений: от 0 В до +54 В
- Низкое энергопотребление: 1.2 мВт (VS = +5 В)
- Хороший КОСС: 90 дБ, тип.
- Динамические характеристики
- Короткое время установления: 24 мкс (до 0.01%)
Подробнее о продукте
AD626 - это недорогой дифференциальный усилитель, в полной мере поддерживающий работу с однополярным питанием, который предназначен для усиления и низкочастотной фильтрации слабых дифференциальных напряжений от источников с большим синфазным напряжением.
AD626 способен работать с однополярным напряжением питания от +2.4 В до +10 В или биполярным напряжением питания от ±1.2 В до ±6 В. Диапазон входных синфазных напряжений этого усилителя определяется соотношением 6 (+VS - 1 В), что соответствует +24 В при напряжении питания +5 В. Типичное значение коэффициента ослабления синфазного сигнала, обеспечиваемое AD626, составляет 90 дБ.
Входные каскады усилителя имеют защиту от перегрузки непрерывно действующим напряжением до 50 В, а цепь аттенюатора содержит фильтры радиочастотных помех. При работе от напряжения питания +5 В компонент обеспечивает диапазон выходных напряжений от +0.03 В до +4.9 В. Усилитель имеет предустановленный коэффициент усиления 10, однако легко может быть сконфигурирован для работы с коэффициентом усиления в диапазоне от 10 до 100 при помощи внешнего резистора. Коэффициент усиления, равный 100, также можно получить, соединив вывод G = 100 с аналоговой землей. Кроме того, AD626 обеспечивает функцию низкочастотной фильтрацию сигнала при подключении конденсатора между внешним выводом фильтра и аналоговой землей.
AD626A и AD626B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C. AD626 выпускается в 8-выводных корпусах двух типов: пластиковом mini-DIP и SOIC.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (9)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AD626 SPICE Macro Models
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.