Обзор

Особенности и преимущества

  • Программируемые пользователем коэффициенты усиления от 1 до 10000
  • Малая погрешность коэффициента усиления: 0.02%, макс.
  • Малый ТК коэффициента усиления: 5 ppm/°C, макс.
  • Малая нелинейность: 0.001%, макс.
  • Низкое напряжение смещения: 25 мкВ
  • Низкий шум: 4 нВ/√Гц (приведенный к входу, на частоте 1 кГц)
  • Доступны компоненты, соответствующие стандарту MIL
  • Произведение ширины полосы на коэффициент усиления: 25 МГц
  • 16-выводный керамический или пластиковый корпус DIP, 20-контактный корпус LCC
  • Доступна версия с габаритами корпуса, соответствующими военному стандарту
  • Низкая стоимость

Подробнее о продукте

AD625 – это прецизионный инструментальный усилитель, разработанный специально с учетом потребностей двух областей применения: 1) Схемы, в которых требуются нестандартные коэффициенты усиления (т.е., такие коэффициенты усиления, которые непросто реализовать при помощи таких компонентов, как AD524 и AD624). 2) Схемы, в которых требуется недорогой, прецизионный усилитель с программируемым коэффициентом усиления.

AD625JN является наиболее эффективным на сегодняшний день с точки зрения стоимости инструментальным усилителем для схем, в которых требуются низкий шум, высокий КОСС и малый дрейф. При помощи трех дополнительных резисторов пользователь может устанавливать любой коэффициент усиления в диапазоне от 1 до 10000. AD625JN обладает погрешностью коэффициента усиления менее 0.05% и ТК коэффициента усиления менее 5 ppm/°C , поэтому точность установки коэффициента усиления определяется, в первую очередь, внешними резисторами. Ослабление синфазного сигнала не зависит от согласования резисторов обратной связи.

Усилитель с программно изменяемым коэффициентом усиления (software programmable gain amplifier, SPGA) можно реализовать при помощи добавления дополнительного КМОП мультиплексора (или иной схемы коммутации) и подходящей резистивной цепи. Поскольку сопротивление ключей во включенном состоянии исключается из цепи прохождения сигнала, SPGA на базе AD625 будет обеспечивать 12-разрядное разрешение и может быть запрограммирован на установку любого коэффициента усиления в диапазоне от 1 до 10000 с управляемым пользователем шагом.

В схемах, где требуется наивысшая точность, может быть использована версия AD625C, обладающая дрейфом входного напряжения смещения менее 0.25 мкВ/°C, дрейфом выходного напряжения смещения менее 15 мкВ/°C и максимальной нелинейностью 0.001% при G = 1. Компоненты всех градаций имеют превосходные динамические характеристики: произведение ширины полосы на коэффициент усиления 25 МГц, скорость нарастания 5 В/мкс и время установления 15 мкс.

AD625 выпускается в трех градациях с различными показателями точности (A, B, C) для промышленного температурного диапазона (от -40°C до +85°C), двух градациях (J, K) для коммерческого температурного диапазона (от 0°C до +70°C), и одной градации (S) для расширенного температурного диапазона (от -55°C до +125°C).

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

In-Amp Error Calculator

These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь