Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкий шум: размах 0.2 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
  • Малый ТК коэффициента усиления: 5 ppm, макс. (G = 1)
  • Малая нелинейность: 0.001%, макс. (G = от 1 до 200)
  • Высокий КОСС: 130 дБ, мин. (G = от 500 до 1000)
  • Программируемые при помощи внешних выводов коэффициенты усиления 1, 100, 200, 500, 1000
  • Низкое входное напряжение смещения: 25 мкВ, макс.
  • Малый дрейф входного напряжения смещения: 0.25 мкВ/°C, макс.
  • Произведение ширины полосы на коэффициент усиления: 25 МГц
  • Не требует внешних компонентов
  • Внутренняя компенсация

Подробнее о продукте

AD624- это прецизионный инструментальный усилитель с низким шумом, который предназначен, в первую очередь, для работы с датчиками, имеющими слабый выходной сигнал, включая, тензодатчики и датчики давления. Комбинация низкого шума, малой погрешности коэффициента усиления, малого ТК коэффициента усиления и высокой линейности делает AD624 идеальным выбором для использования в системах сбора данных с высоким разрешением.

AD624C обладает дрейфом входного напряжения смещения менее 0.25 мкВ/°C, дрейфом выходного напряжения смещения менее 10 мкВ/°C, КОСС более 80 дБ при единичном усилении (130 дБ при G = 500) и максимальной нелинейностью 0.001% при G = 1. Помимо этих превосходных статических характеристик AD624 также обладает отличными динамическими показателями. Благодаря произведению ширины полосы на коэффициент усиления 25 МГц, скорости нарастания 5 В/мкс и времени установления 15 мкс AD624 может применяться в быстродействующих системах сбора данных.

AD624 не требует применения каких-либо внешних компонентов для реализации коэффициентов усиления 1, 100, 200, 500 и 1000. При помощи внешних джамперов можно также запрограммировать коэффициенты усиления 250 и 333 с погрешностью один процент. Добавление одного внешнего резистора позволяет устанавливать любой коэффициент усиления в диапазоне от 1 до 10000.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

In-Amp Error Calculator

These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь