Обзор
Особенности и преимущества
- Простота применения
Конфигурируемые при помощи внешних выводов коэффициенты усиления 10 и 100
Полные спецификации погрешностей на системном уровне
Лучшие показатели точности по сравнению с проектами инструментальных усилителей на дискретных компонентах
Выпускается в 8-выводных корпусах DIP и SOIC
Низкое энергопотребление: потребляемый ток 1.3 мА, макс.
Широкий диапазон напряжений питания - Низкий шум
Входной шум напряжения 9 нВ/√Гц на 1 кГц; размах 0.28 мкВ (в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц) - Превосходные статические характеристики
Полная погрешность коэффициента усиления 0.15% макс.
Полный дрейф коэффициента усиления ±5 ppm/°C
Полное напряжение смещения 125 мкВ, макс.
Дрейф напряжения смещения 1.0 мкВ/°C, макс. - Превосходные динамические характеристики
Ширина полосы 800 кГц (G = 10), 200 кГц (G = 100)
Время установления до 0.01%: 12 мкс
Подробнее о продукте
AD621 – это простой в применении, недорогой, малопотребляющий, прецизионный инструментальный усилитель, который идеально подходит для широкого спектра областей применения. Уникальная комбинация высоких показателей, малых габаритов и низкой потребляемой мощности делают его более привлекательным по сравнению с реализациями инструментальных усилителей на дискретных компонентах. Благодаря использованию внутренних задающих коэффициент усиления резисторов достигается повышенная функциональность, а также малые погрешность коэффициента усиления и дрейф. Фиксированные значения коэффициента усиления, равные 10 и 100, легко устанавливаются при помощи внешних выводов. AD621 представляет собой полнофункциональную подсистему с исчерпывающим набором спецификаций, что существенно упрощает процесс проектирования.
AD621 обладает очень низким потребляемым током (1.3 мА, макс.) и выпускается в компактных корпусах SOIC, пластиковом DIP или керамическом DIP (cerdip), что делает его привлекательным для портативных или автономных удаленных систем, где критически важными параметрами являются рассеиваемая мощность, габариты и вес. AD621 также отлично подходит для задач, в которых требуется очень малая полная погрешность – например, в прецизионных измерительных схемах, используемых в электронных весах и при интерфейсе с датчиками. Благодаря низким максимальным значениям погрешностей, включая нелинейность 10 ppm, дрейф коэффициента усиления 5 ppm°/C, напряжение смещения 50 мкВ и дрейф напряжения смещения 0.6 мВ/°C (градация "B"), компонент позволяет достичь высокой точности системы при меньшей стоимости по сравнению с дискретными проектами или другими монолитными инструментальными усилителями.
AD621 обладает идеальной комбинацией низкого шума и малых входных токов смещения для работы с высокоимпедансными источниками, как, например, в аппаратах ЭКГ или тонометрах. Шум напряжения имеет плотность 9 нВ/√Гц на частоте 1 кГц и размах 0.28 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц. Плотность входного шума тока также очень мала – 0.1 пА/Гц. Входной ток смещения AD621 имеет максимальное значение 1.5 нА во всем промышленном температурном диапазоне, что превосходит аналогичные показатели компонентов с входными каскадами на полевых транзисторах.
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (12)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Инструменты проектирования
These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.