Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Receiver-on-a-Chip: Monoceiver® Mixer
    -15 dBm 1 dB Compression Point
    -8 dBm Input Third Order Intercept
    500 MHz RF and LO Bandwidths
  • Linear IF Amplifier
    Linear-in-dB Gain Control
    Manual Gain Control
  • Interfaces to AD7013 and AD7015 Baseband Converters
  • Quadrature Demodulator
    On-Board Phase-Locked
    Quadrature Oscillator
    Demodulates IFs from 400 kHz to 12 MHz
    Can Also Demodulate AM, CW, SSB
  • Low Power
    25 mW at 3 V
    CMOS Compatible Power-Down

Подробнее о продукте

The AD607 is a 3 V low power receiver IF subsystem for operation at input frequencies as high as 500 MHz and IFs from 400 kHz to 12 MHz. It consists of a mixer, IF amplifiers, I and Q demodulators, a phase-locked quadrature oscillator, and a biasing system with external power-down.

The AD607’s low noise, high intercept mixer is a doubly balanced Gilbert cell type. It has a nominal –15 dBm input referred 1 dB compression point and a –8 dBm input referred third order intercept. The mixer section of the AD607 also includes a local oscillator (LO) preamplifier, which lowers the required LO drive to –16 dBm.

In MGC operation, the AD607 accepts an external gain-control voltage input from an external AGC detector or a DAC.

The I and Q demodulators provide in-phase and quadrature baseband outputs to interface with Analog Devices’ AD7013 (IS54, TETRA, MSAT) and AD7015 (GSM) baseband converters. A quadrature VCO phase-locked to the IF drives the I and Q demodulators. The I and Q demodulators can also demodulate AM; when the AD607’s quadrature VCO is phase-locked to the received signal, the in-phase demodulator becomes a synchronous product detector for AM. The VCO can also be phase-locked to an external beat-frequency oscillator (BFO), and the demodulator serves as a product detector for CW or SSB reception. Finally, the AD607 can be used to demodulate BPSK using an external Costas Loop for carrier recovery.

APPLICATIONS

  • GSM, CDMA, TDMA, and TETRA Receivers
  • Satellite Terminals
  • Battery-Powered Communications Receivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.