Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Предварительно откалиброван для работы с термопарами типа J (AD594) или K (AD595)
- Может быть использован совместно с термопарами типа T
- Низкоимпедансный выход напряжения: 10 мВ/°C
- Встроенная компенсация точки таяния льда
- Широкий диапазон напряжений питания: от +5 В до ±15 В
- Низкая потребляемая мощность: <1 мВт, тип.
- Сигнал тревоги при выходе термопары из строя
- Погрешность калибровки 1°C за счет лазерной подгонки на пластине
- Режим контроллера рабочей точки
- Работа в режиме полнофункционального термометра со шкалой Цельсия
- Высокоимпедансный дифференциальный вход
- Корпус DIP с боковой металлизацией или недорогой керамический корпус DIP
Подробнее о продукте
AD594/AD595 - это полнофункциональный инструментальный усилитель и схема компенсации холодного спая термопары на одном монолитном кристалле. Компонент совмещает в себе источник опорного напряжения, соответствующего точке таяния льда, и предварительно откалиброванный усилитель, комбинация которых осуществляет непосредственное преобразование сигнала термопары в высокое выходное напряжение (10 мВ/°C). При помощи внешних выводов компонент можно сконфигурировать для работы в качестве линейного усилителя-компенсатора или контроллера рабочей точки с коммутируемым выходом, имеющего фиксируемую или дистанционно управляемую рабочую точку. Компонент может также быть использован для непосредственного усиления формируемого компенсирующего напряжения, что превращает его в автономный измеритель температуры в градусах Цельсия с низкоимпедансным выходом напряжения.TAD594/AD595 имеют сигнал тревоги при выходе термопары из строя, который сигнализирует об обрыве в одной или обеих цепях подключения к термопаре. Выход сигнала тревоги имеет формат, поддерживающий различные варианты интерфейса, включая возможность работы со схемами ТТЛ.
AD594/AD595 могут работать от однополярного питания (включая +5 В), а при добавлении отрицательного напряжения позволяют измерять температуры ниже 0°C. Полный потребляемый ток AD594/AD595 в ненагруженном состоянии равен 160 мкА (тип.), за счет чего минимизируются погрешности из-за самонагрева. Нагрузочная способность компонентов составляет более ±5 мА.
AD594 предварительно калибруется путем лазерной подгонки на пластине для согласования с характеристиками термопар типа J (железо-константан), а AD595 – с характеристиками термопар типа K (хромель-алюмель). Компоненты имеют внешние выводы для контроля напряжений датчика и подключения резисторов, задающих масштаб характеристики преобразования, что позволяет проводить самостоятельную калибровку для указанных типов термопар при помощи двух или трех дополнительных внешних резисторов. Эти выводы также могут быть использованы для более точной калибровки как в режиме термометра, так и при работе с термопарами.
AD594/AD595 выпускаются в вариантах с двумя градациями характеристик. Версии C и A обладают погрешностями калибровки ±1°C и ±3°C, соответственно. Оба варианта предназначены для работы в диапазоне температур от 0°C to +50°C и выпускаются в 14-выводных герметичных керамических DIP корпусах с боковой металлизацией, а также недорогих керамических DIP корпусах.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (11)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.