Обзор
Особенности и преимущества
- Программируемое линейное изменение частоты возбуждения (до 100 кГц)
- Возможность программируемой развертки по частоте с управлением через интерфейс I2C®
- Разрешение настройки по частоте 27 бит (<0.1 Гц)
- Диапазон измерения импеданса от 100 Ом до 10 МОм
- Способен измерять сопротивления от 100 Ом до 1 кОм с применением дополнительных внешних схем
- Возможность измерения фазы
- Погрешность измерения 0.5%
- Напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В
- Температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Корпус: 16-выводный SSOP
Подробнее о продукте
AD5934 – это прецизионный преобразователь импеданса, который совмещает в себе интегрированные генератор частоты и 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 250 kSPS. Генератор частоты позволяет возбуждать внешнюю цепь с комплексным импедансом сигналом известной частоты. Отклик от внешней цепи оцифровывается интегрированным АЦП и подвергается дискретному преобразованию Фурье (ДПФ) в интегрированном модуле цифровой обработки сигнала. Алгоритм ДПФ возвращает для каждой частоты выходного сигнала отсчет вещественной (R) и мнимой (I) составляющей.
После проведения калибровки модуль и относительную фазу комплексного импеданса в каждой точке диапазона перестройки частоты можно легко вычислить, используя следующие уравнения:
Компания Analog Devices также выпускает схожий компонент – AD5933 – 12-разрядный преобразователь импеданса с внутренним датчиком температуры в 16-выводном корпусе SSOP, имеющий быстродействие 1 MSPS и напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В.
Области применения
- Электрохимический анализ
- Анализ биоэлектрического импеданса
- Импедансная спектроскопия
- Измерение комплексного импеданса
- Оборудование для мониторинга и защиты от коррозии
- Биомедицинские и автомобильные датчики
- Датчики близости
- Неразрушающие испытания
- Анализ свойств материалов
- Мониторинг уровня топлива/состояния аккумуляторов
Продукты
Области применения и технологии
-
- Диагностика In Vitro
- Оборудование для медико-биологических исследований
- Измерение температуры
- Спектрометры
- Портативный анализатор крови
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Измерение частоты дыхания
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Анализ состава тела, водного баланса и биоимпеданса
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (30)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Драйверы устройств
Поддержка работы с Mbed
Learn how to get started with Mbed
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Технические статьи (23)
Статья (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD5934 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.