Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая погрешность благодаря предварительной калибровке: 0.5°C, макс. при +25°C
- Превосходная линейность: 0.15°C, макс. (от 0°C до +70°C)
- Широкий диапазон рабочих температур:
от -25°C до +105°C - Работа от одного напряжения питания: от +4 В до +30 В
- Превосходные повторяемость и стабильность характеристик
- Высокий уровень выходного сигнала: 1 мкА/K
- Двухконтактная монолитная интегральная микросхема:
вход температуры/выход тока - Минимальные ошибки самонагрева
Подробнее о продукте
AD592 - это двухконтактная интегральная схема датчика температуры, выходной ток которой пропорционален абсолютной температуре. Компонент работает от напряжений питания в широком диапазоне, выполняя функцию высокоимпедансного управляемого температурой источника постоянного тока с масштабом 1 мкА/K. Усовершенствованная архитектура и лазерная подгонка интегрированных тонкопленочных резисторов на пластине позволяют AD592 поддерживать значения абсолютной погрешности и погрешностей нелинейности, которые ранее были недостижимы в устройствах данной ценовой категории.
AD592 может быть использован в задачах измерения температуры в диапазоне от -25°C до +105°C, в которых в настоящее время применяются традиционные датчики температуры (например, термисторы, резистивные температурные датчики, термопары, диоды). Низкая стоимость, характерная для монолитных интегральных схем в пластиковом корпусе, и малое количество необходимых внешних компонентов в любой отдельно взятой задаче делают AD592 наиболее эффективным с экономической точки зрения преобразователем температуры среди доступных на сегодняшний день предложений. При работе с AD592 не требуется применение дорогих цепей линеаризации, прецизионных источников опорного напряжения, мостовых схем, цепей измерения сопротивления и компенсации холодного спая.
К типичным областям применения компонента относятся: измерение температуры электронных/электрических приборов, измерение и регулировка температуры в автомобилях, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC, heating/ventilating/air conditioning), управление температурой в промышленных системах, компенсация холодного спая термопар, диагностика температуры электронных компонентов на плате, формирование показаний температуры в измерительных приборах, а также цепи температурной коррекции для прецизионных электронных схем. AD592 особенно полезен для проведения удаленных измерений, поскольку высокоимпедансный выход тока делает компонент нечувствительным к падению напряжения и шумовому напряжению в длинных линиях. Несколько компонентов AD592 могут быть легко мультиплексированы; сигнальные токи могут коммутироваться при помощи КМОП мультиплексора, а напряжение питания может подключаться или отключаться при помощи логического вентиля с тремя состояниями.
AD592 выпускается в трех вариантах с разными уровнями характеристик: AD592AN, AD592BN и AD592CN. Все компоненты имеют пластиковый корпус TO-92 с номинальным рабочим диапазоном температур от -45°C до +125°C. Характеристики компонента указаны в спецификации для диапазона от -25°C до +105°C. Также доступны кристаллы AD592 в бескорпусном исполнении. За более подробной информацией об их приобретении обращайтесь к производителю.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD592 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.