Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Superior Replacement for Other 1.2 V References
  • Wide Operating Range: 50 µA to 5 mA
  • Low Power: 60 µW Total PD at 50 µA
  • Low Temperature Coefficient:
    10 ppm/°C Max, 0°C to 70/°C (AD589M)
  • 2-Terminal Zener Operation
  • Low Output Impedance: 0.6 Ω
  • No Frequency Compensation Required
  • Low Cost
  • MIL-STD-883 Compliant Versions Available

Подробнее о продукте

The AD589 is a two-terminal, low cost, temperature compensated bandgap voltage reference which provides a fixed 1.23 V output voltage for input currents between 50 µA and 5.0 mA.

The high stability of the AD589 is primarily dependent upon the matching and thermal tracking of the on-chip components. Analog Devices' precision bipolar processing and thin-film technology combine to provide excelent performance at low cost.

Additionally, the active circuit produces an output impedance ten times lower than typical low-TC Zener diodes. This feature allows operation with no external components required to maintain full accuracy under changing load conditions.

The AD589 is available in seven versions. The AD589J, K, L and M grades are specified for 0°C to +70°C operation, while the S, T, and U grades are rated for the full -55°C to +125°C temperature range. All grades are available in a metal can (H-02A) package. The AD589J is also available in an 8-pin SOIC package.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь