Обзор

Особенности и преимущества

  • Laser trimmed to high accuracy
    10.000 V ± 5 mV (U grade)
  • Trimmed temperature coefficient
    5 ppm/°C maximum (U grade)
  • Noise-reduction capability
  • Low quiescent current: 4 mA maximum
  • Output trim capability
  • MIL-STD-883-compliant versions available

Подробнее о продукте

The AD587 represents a major advance in state-of-the-art monolithic voltage references. Using a proprietary ion-implanted buried Zener diode and laser wafer trimming of high stability thin-film resistors, the AD587 provides outstanding performance at low cost.

The AD587 offers much higher performance than most other 10 V references. Because the AD587 uses an industry-standard pinout, many systems can be upgraded instantly with the AD587.

The buried Zener approach to reference design provides lower noise and drift than band gap voltage references. The AD587 offers a noise-reduction pin that can be used to further reduce the noise level generated by the buried Zener.

The AD587 is recommended for use as a reference for 8-bit, 10-bit, 12-bit, 14-bit, or 16-bit DACs that require an external precision reference. The device is also ideal for successive approximation or integrating ADCs with up to 14 bits of accuracy. In general, it offers better performance than standard on-chip references.

The AD587J and AD587K are specified for operation from 0°C to 70°C, and the AD587U is specified for operation from −55°C to +125°C. The AD587JQ and AD587UQ models are available in 8-lead CERDIP. Other models are available in an 8-lead SOIC package for surface-mount applications, or in an 8-lead PDIP.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Laser trimming of both initial accuracy and temperature coefficients. This laser trimming results in very low errors over temperature without the use of external components. The AD587U guarantees ±14 mV maximum total error between −55°C and +125°C.
  2. Optional fine trim connection. This connection is designed for applications requiring higher precision.
  3. Instant upgrade of any system using an industry-standard pinout 10 V reference.
  4. Very low output noise. AD587 output noise is typically 4 μV p-p. A noise-reduction pin is provided for additional noise filtering using an external capacitor.
  5. MIL-STD-883-compliant versions available. Refer to the Analog Devices Military/Aerospace Reference Manual for detailed specifications.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь