Обзор

Особенности и преимущества

  • Laser Trimmed to High Accuracy
    5.00 V ± 2.0 mV (M Grade)
  • Trimmed Temperature Coefficient
    2 ppm/°C Max, 0°C to 70°C (M Grade)
    5 ppm/°C Max, -40°C to +85°C (B and L Grades)
    10 ppm/°C Max, -55°C to +125°C (T Grade)
  • Low Noise, 100 nV/√Hz
  • Noise Reduction Capability
  • Output Trim Capability
  • MIL-STD-883 Compliant Versions Available
  • Industrial Temperature Range SOICs Available
  • Output Capable of Sourcing or Sinking 10 mA

Подробнее о продукте

The AD586 represents a major advance in the state-of-the-art in monolithic voltage references. Using a proprietary ion-implanted buried Zener diode and laser wafer trimming of high stability thin-film resistors, the AD586 provides outstanding performance at low cost.

The AD586 offers much higher performance than most other 5 V references. Because the AD586 uses an industry standard pinout, many systems can be upgraded instantly with the AD586. The buried Zener approach to reference design provides lower noise and drift than bandgap voltage references. The AD586 offers a noise reduction pin which can be used to further reduce the noise level generated by the buried Zener.

The AD586 is recommended for use as a reference for 8-, 10-, 12-, 14- or 16-bit D/A converters which require an external precision reference. The device is also ideal for successive approximation or integrating A/D converters with up to 14 bits of accuracy and, in general, can offer better performance than the standard on-chip references.

The AD586J, K, L and M are specified for operation from 0°C to +70°C, the AD586A and B are specified for -40°C to +85°C operation, and the AD586S and T are specified for -55°C to +125°C operation. The AD586J, K, L and M are available in an 8-pin plastic DIP. The AD586J, K, L, A and B are available in an 8-pin plastic surface mount small outline (SO) package. The AD586J, K, L, S and T are available in an 8-pin cerdip package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь