Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD5821A is a single, 10-bit digital-to-analog converter (DAC) with output current sinking capability of 120 mA. It features an internal reference and operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The DAC is controlled via a 2-wire, I2C®-compatible serial interface that operates at clock rates up to 400 kHz.
The AD5821A incorporates a power-on reset circuit that ensures the DAC output powers up to 0 V and remains there until a valid write takes place. It has a power-down feature that reduces the current consumption of the device to 1 μA maximum.
The AD5821A is designed for autofocus, image stabilization, and optical zoom applications in camera phones, digital still cameras, and camcorders.
The AD5821A is also suitable for many industrial applications, such as controlling temperature, light, and movement without derating over temperatures ranging from −30°C to +85°C.
The I2C 7-bit address for the AD5821A is 0xC.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.