Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая точность благодаря лазерной подгонке: 10.000 В ±5 мВ (модели L и U)
- Подгонка температурного коэффициента
- 5 ppm/°C макс., от 0°C до 70°C (модель L)
- 10 ppm/°C макс., от −55°C до +125°C (модель U)
- Превосходная долговременная стабильность 25 ppm/1000 часов (некуммулятивная)
- Возможность формирования опорного напряжения −10 В
- Малый рабочий ток: 1.0 мА, макс.
- Нагрузочная способность 10 мА
- Трехвыводный корпус TO-5
- Доступны версии, соответствующие требованиям MIL-STD-883
Подробнее о продукте
AD581 – это трехвыводный, монолитный, термокомпенсированный источник опорного напряжения на запрещенной зоне, который формирует выходное напряжение 10.00 В с малой погрешностью из нестабилизированного входного напряжения в диапазоне от 12 В до 30 В. Для подстройки начальной погрешности при температуре +25°C, а также температурного коэффициента применяется лазерная подгонка на пластинке (Laser wafer trimming, LWT), которая позволяет добиться уровня характеристик, который ранее был доступен только в дорогих гибридных или термостатированных модулях. Монолитный источник опорного напряжения AD581L гарантированно обеспечивает начальную погрешность 5 мВ и температурный коэффициент 5 ppm/°C.Схема на базе напряжения опорной зоны, применяемая в AD581, дает ряд преимуществ по сравнению с классическими схемами на стабилитронах. Что более важно, для достижения полной точности и высокой стабильности в системах с низким энергопотреблением не требуется никаких дополнительных внешних компонентов. Кроме того, типичный полный потребляемый устройством ток, включая выходной буферный усилитель (который может обеспечивать до 10 мА), составляет 750 мкА. Долговременная стабильность, обеспечиваемая схемой на напряжении запрещенной зоны, эквивалентна долговременной стабильности наилучших стабилитронов.
AD581 рекомендован к применению с любыми 8-, 10- и 12-разрядными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП), которые требуют внешнего стабильного источника опорного напряжения. Он также идеально подходит для всех типов аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с разрешением вплоть до 14 бит, включая АЦП последовательного приближения и интегрирующие АЦП. Достижимые при использовании AD581 показатели, как правило, выше показателей АПЦ, достижимых при работе с внутренними источниками опорного напряжения.
Версии AD581J, K и L работают в температурном диапазоне от 0°C до +70°C, а версии AD581S, T и U работают в температурном диапазоне от -55°C до +125°C. Компоненты всех версий выпускаются в герметичном трехвыводном металлическом корпусе транзисторного типа TO-5.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AD581 SPICE Macro Models
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.